EV-T2M3SO12-3P-B - Toma de infraestructura
1164309

CHARX connect modular, Toma de infraestructura, Rectangular, Basic, para cargar vehículos eléctricos (EV) con corriente alterna (AC), Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), sin conductores individuales, actuador de bloqueo: 12 V, 3 polos, Montaje en pared trasera, Rosca M5, carcasa: negro, Logotipo de PHOENIX CONTACT


Detalles de producto










Productos compatibles



Sus ventajas

Seguridad contra sobrecalentamiento gracias a la medición de temperatura exacta
Montaje flexible y fácil mantenimiento gracias a los cables enchufables
Posibilidad de añadir su logotipo para lograr una imagen de marca uniforme en su estación de carga
Estanqueidad al agua y a la suciedad gracias a los contactos completamente inyectados
Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001
Espacio de construcción uniforme y con ahorro de espacio