El bloqueo por brida longitudinal y transversal permite una alineación estanca, un montaje flexible y un intercambio manual sencillo de los conectores. Las bridas de bloqueo son de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Carcasa empotrada B48, con brida longitudinal, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, altura: 39,4 mm, prensaestopas: sin, Estándar, con junta plana