CK4,0-ED-4,00BU AG
-
Contacto crimpado
1663297
Contacto crimpado, Hembra, mecanizado, diámetro de contacto: 4 mm, corriente asignada: 40 A, sección de conexión: 4 mm2 ... 4 mm2, AWG 12...12 , material contacto: Aleación de Cu