El bloqueo por brida longitudinal y transversal permite una alineación estanca, un montaje flexible y un intercambio manual sencillo de los conectores. Las bridas de bloqueo son de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Inserto de contactos, número de polos: RJ45, tamaño: D7, tipo : RJ45, Macho, 50 V, 1 A, aplicación: Datos, Adaptador para conector RJ45