El bloqueo por brida longitudinal y transversal permite una alineación estanca, un montaje flexible y un intercambio manual sencillo de los conectores. Las bridas de bloqueo son de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Carcasa empotrada D15, con brida longitudinal, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, altura: 26 mm, prensaestopas: sin, Estándar