FR 1,27/ 80-FWL - Conectores hembra IDC
1378554

Clavija de enchufe IDC, corriente nominal: 1,4 A, tensión de prueba: 500 V AC, número de polos: 80, paso: 1,27 mm, color: negro, superficie de contacto: Au, tipo de conexión del contacto: Hembra

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Ahorro de tiempo en el proceso de desarrollo mediante simulaciones específicas para el cliente para la integridad de datos
Asistencia de diseño para el desarrollo de equipos mediante datos MCAD/ECAD y servicio de muestras gratuito
Posibilidad de pedido preconfeccionado: las clavijas de enchufe IDC con cable de cinta plana permiten un empleo inmediato en el equipo
Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.

Preguntas frecuentes


¿Tengo que confeccionar yo mismo el conector macho IDC?

Si lo desea, nosotros podemos encargarnos de confeccionarlo. Con este configurador puede realizar una confección de cables personalizada, incluso a partir de un reducido número de 50 unidades. Defina las características del producto deseadas como, po... Ver más

Si lo desea, nosotros podemos encargarnos de confeccionarlo. Con este configurador puede realizar una confección de cables personalizada, incluso a partir de un reducido número de 50 unidades. Defina las características del producto deseadas como, por  ejemplo, el número de polos y la longitud del cable. Además, puede equipar los conectores hembra con una descarga de tracción para alargar la vida útil del conector.

Ver menos

¿Qué puedo configurar con el configurador para la confección del cable?

En el proceso de configuración, podrá definir las siguientes características del producto:
1. El número de polos deseado
2. La longitud de cable deseada
3. El número de conectores hembra IDC utilizados
4. La orientación de los conectores ... Ver más

En el proceso de configuración, podrá definir las siguientes características del producto:
1. El número de polos deseado
2. La longitud de cable deseada
3. El número de conectores hembra IDC utilizados
4. La orientación de los conectores hembra IDC en el cable plano
5. La instalación de una descarga de tracción opcional

Ver menos

How can I obtain samples for my assembled IDC female connector strips?

Items are available with any number of positions and a cable length of 10 cm as standard. They can be found under the designation SAMPLE FR 1,27/ xx-FWL-11/P/0,1 (xx = number of positions). Individual cable assemblies can also be ordered via the onli... Ver más

Items are available with any number of positions and a cable length of 10 cm as standard. They can be found under the designation SAMPLE FR 1,27/ xx-FWL-11/P/0,1 (xx = number of positions). Individual cable assemblies can also be ordered via the online configurator from a small quantity of 50 pieces. We are happy to assist with any further questions.

Ver menos

Which flat-ribbon cable is used for the IDC female connector strip?

To ensure a reliable connection between the IDC female connector strip and the cable, the ribbon cable must have certain technical properties such as a pitch of 0.635 mm. An application note describes the details required for self-assembly with optio... Ver más

To ensure a reliable connection between the IDC female connector strip and the cable, the ribbon cable must have certain technical properties such as a pitch of 0.635 mm. An application note describes the details required for self-assembly with optional strain relief. You can find the application note in the download area for the item.
The preassembled cable assembly is available under the configurable item 1498845 FR 1,27 CA.

Ver menos