¿Tengo que confeccionar yo mismo el conector macho IDC?
Si lo desea, nosotros podemos encargarnos de confeccionarlo. Con este configurador puede realizar una confección de cables personalizada, incluso a partir de un reducido número de 50 unidades. Defina las características del producto deseadas como, po...
Ver más
Si lo desea, nosotros podemos encargarnos de confeccionarlo. Con este configurador puede realizar una confección de cables personalizada, incluso a partir de un reducido número de 50 unidades. Defina las características del producto deseadas como, por ejemplo, el número de polos y la longitud del cable. Además, puede equipar los conectores hembra con una descarga de tracción para alargar la vida útil del conector.
Ver menos