FR 1,27/ 50-FWL - Conectores hembra IDC
1378551

Clavija de enchufe IDC, corriente nominal: 1,4 A, tensión de prueba: 500 V AC, número de polos: 50, paso: 1,27 mm, color: negro, superficie de contacto: Au, tipo de conexión del contacto: Hembra

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles





Sus ventajas

Ahorro de tiempo en el proceso de desarrollo mediante simulaciones específicas para el cliente para la integridad de datos
Asistencia de diseño para el desarrollo de equipos mediante datos MCAD/ECAD y servicio de muestras gratuito
Posibilidad de pedido preconfeccionado: las clavijas de enchufe IDC con cable de cinta plana permiten un empleo inmediato en el equipo
Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.

Preguntas frecuentes


¿Tengo que confeccionar yo mismo el conector macho IDC?

Si lo desea, nosotros podemos encargarnos de confeccionarlo. Con este configurador puede realizar una confección de cables personalizada, incluso a partir de un reducido número de 50 unidades. Defina las características del producto deseadas como, po... Ver más

Si lo desea, nosotros podemos encargarnos de confeccionarlo. Con este configurador puede realizar una confección de cables personalizada, incluso a partir de un reducido número de 50 unidades. Defina las características del producto deseadas como, por  ejemplo, el número de polos y la longitud del cable. Además, puede equipar los conectores hembra con una descarga de tracción para alargar la vida útil del conector.

Ver menos

¿Qué puedo configurar con el configurador para la confección del cable?

En el proceso de configuración, podrá definir las siguientes características del producto:
1. El número de polos deseado
2. La longitud de cable deseada
3. El número de conectores hembra IDC utilizados
4. La orientación de los conectores ... Ver más

En el proceso de configuración, podrá definir las siguientes características del producto:
1. El número de polos deseado
2. La longitud de cable deseada
3. El número de conectores hembra IDC utilizados
4. La orientación de los conectores hembra IDC en el cable plano
5. La instalación de una descarga de tracción opcional

Ver menos