Las robustas cajas para electrónica ECS son ideales para el montaje en pared y en poste. Permiten una fácil integración de placas de circuito impreso en grosores de 1,59 mm y 2,38 mm. Además, la caja también está disponible en versión ventilada. La protección contra manipulación integrada impide accesos no autorizados.
Placa frontal de la familia ECS con prensaestopas, bloqueo por tornillo. Índice de protección IP66/IP67/IP68/IP69 en caso de combinación con la carcasa correspondiente. Color: gris (7042), anchura: 163 mm, altura: 30 mm, profundidad: 62 mm