Las robustas cajas para electrónica ECS son ideales para el montaje en pared y en poste. Permiten una fácil integración de placas de circuito impreso en grosores de 1,59 mm y 2,38 mm. Además, la caja también está disponible en versión ventilada. La protección contra manipulación integrada impide accesos no autorizados.
Placa frontal con conectores SPEEDCON M12 (1 conector macho y 1 conector hembra), bloqueo por encaje. Índice de protección IP66/67/69 en combinación con la caja correspondiente, anchura: 196 mm, altura: 34 mm, profundidad: 62 mm, color: negro (9005)