Los conectores M12 confeccionados con bloqueo rápido Push-Pull ofrecen una conexión segura y sin herramientas. Esto garantiza una instalación sencilla que ahorra tiempo, incluso en espacios reducidos y con alta densidad de cableado.
Cable para sensores/actuadores, 5-polos, Conector acodado M12, codificación: A, a extremo de cable libre, longitud de cable: Entrada libre (0,2 ... 85,0 m)