Los conectores M12 confeccionados con bloqueo rápido Push-Pull ofrecen una conexión segura y sin herramientas. Esto garantiza una instalación sencilla que ahorra tiempo, incluso en espacios reducidos y con alta densidad de cableado.
Cable para sensores/actuadores, 4-polos, PP-EPDM, gris RAL 7035, extremo de cable libre, a Hembra acodado M12, codificación: A, longitud de cable: 5 m, Diseño higiénico, con moleteado de plástico