EV-T2M4CC-DC80A-5,0M16ESBK11 - Cable de carga DC
1095764

CHARX connect standard, CCS tipo 2, Cable de carga DC, 80 A permanente, 1000 V DC, con conector de carga para vehículos y extremo del cable abierto, cable: 5 m, negro, recto, con contacto PP conectado, con marco de la cara enchufable sustituible, con sensores de temperatura analógicos, no requiere refrigeración líquida, Logotipo de PHOENIX CONTACT, IEC 62196-3, para la carga con corriente continua (DC) de vehículos eléctricos (EV)

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Programa de productos completo
El cable de carga adecuado para cada aplicación, desde la cochera hasta el parque de carga
Manejo cómodo gracias al diseño ergonómico
Posibilidad de añadir un logotipo para lograr una imagen de marca uniforme en la estación de recarga
Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001