La electrónica de potencia de alta eficiencia para montaje en rack de Phoenix Contact le ofrece una alta seguridad de la inversión. Permite el funcionamiento rentable de su infraestructura de recarga DC para la carga rápida de vehículos eléctricos. El sistema modular y ampliable está optimizado para la carga DC con altas tensiones y corrientes. Se puede facilitar una potencia de carga de hasta 360 kW por cada armario de sistema.
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW
-
Módulo de potencia DC
1296467
CHARX power basic, Módulo de carga rápida para el montaje de postes de carga DC, Montaje en rack de 19", salida: 30 V DC...1000 V DC / 0 A...100 A
Detalles de producto
TÜV SÜD Type tested
ID de homologación: N8A 029429 0025Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
125 V | - 1,5 |
EAC
ID de homologación: RU*DE*01.B.85589/21EU-Type Examination Certificate
ID de homologación: E8A 029429 0046TÜV SÜD Type tested
ID de homologación: B 029429 0024TÜV Rheinland
ID de homologación: CU 72303251 01Productos compatibles
Sus ventajas
Costes de instalación bajos gracias a Plug & Play y funcionamiento eficiente con un alto grado de efectividad
Diseño innovador y compacto y alta densidad de potencia
Potencia ampliable por punto de recarga gracias al equipamiento flexible de los armarios de sistema y a la conexión de los módulos de potencia
Funcionamiento de parques de carga grandes, en el rango de megavatios, gracias a la interconexión de varios armarios de sistema
Integración óptima en instalaciones fotovoltaicas gracias a Maximum Power Point Tracking