EV-T2CCS-MF-M4X45 - Kit de reparación
1081734

CHARX connect standard, CCS tipo 2, Kit de reparación, Accesorios, carcasa: negro, con marco de la cara enchufable sustituible, Con 5 tornillos de cabeza avellanada M4X45 con accionamiento de seguridad Torx, para sustitución del marco de la cara enchufable de los conectores de carga para vehículos, IEC 62196-3, No es necesario abrir la carcasa del conector de carga para vehículos para sustituir el marco de cara enchufable.

Detalles de producto








Productos compatibles