PTTBV 4 BU - Borna de doble piso
1088738

sección
tipo de conexión
tensión Pictograma

Borna de doble piso, tensión nominal: 1000 V, Corriente constante térmica Ith: 28 A, tipo de conexión: Conexión push-in, 1er y 2º piso, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,2 mm2 - 6 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: azul

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Conexión de conductores con ahorro de tiempo mediante la tecnología de inserción directa sin herramientas
Conexión cómoda gracias a una menor fuerza de inserción
Elevadas fuerzas de extracción de conductores gracias al diseño de los resortes
Conexión de conductores segura frente a vibraciones y sin mantenimiento
Flexibilidad total gracias a los accesorios estandarizados de puente, rotulación y prueba CLIPLINE complete
Gran ahorro de espacio gracias a la integración compacta de dos circuitos eléctricos independientes en una sola borna
Optimizado para el cableado manual y automatizado