TMT 6 R CUS - Marcador para bornes
0824488

Marcador para bornes, disponible: por líneas, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura de etiqueta universal, encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 6,2 mm, altura del campo de texto: 6,15 mm, anchura del campo de texto: 6,35 mm

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

La familia de rotulación TMT ofrece marcadores para productos con ranura para índice elevada y plana
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores TMT ... de forma personalizada
Las tiras de rotulación perforadas se separan y se montan fácilmente con la herramienta adjunta