UCT-PMP (90X38) - Rótulo insertable
0803039

Detalles de producto








Sus ventajas

El rótulo de identificación de la instalación UCT-PMP (90x38) se monta fácilmente y en caso necesario puede separarse con facilidad
El amplio margen de temperatura de servicio permite usar los índices tanto en armario de control como en campo
Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales
Los marcadores en forma de esteras unitarias se pueden rotular fácil y rápidamente con BLUEMARK ID..., BLUEMARK CLED, TOPMARK LASER o TOPMARK NEO
 
El formato se ocupa automáticamente de una impresión en la posición precisa
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los letreros de forma personalizada según las indicaciones del cliente