BLUEMARK CLED - Impresora
5147999

Impresora con tecnología UV LED para la rotulación de etiquetas de plástico en formato UniCard.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto







Sus ventajas

Manejo sencillo y que ahorra tiempo
La impresora reconoce la dirección de las esteras insertadas y, si es necesario, rota la impresión automáticamente 180°
Marcado inmediatamente resistente al lavado, por eso los índices se pueden utilizar en el acto
Rotulación rápida de índices de plástico para el marcado de bornes, conductores, cables y aparatos
Impresión sin disolventes de hasta 10000 marcadores por hora
Impresora de alta velocidad y ecológica gracias a la moderna tecnología UV
Alimentación automática del material
Apta para red con Ethernet