TOPMARK NEO marca nuevos estándares en la rotulación por láser. El sistema de rotulación genera rotulaciones por láser en un tiempo mínimo para las máximas exigencias. Con más de 650 materiales diferentes, TOPMARK NEO procesa una amplia gama de materiales para el marcado de bornas, conductores y cables, así como equipos. Para ello se ofrecen materiales de rotulación de acero inoxidable, aluminio, ABS, acrílico, polipropileno y policarbonato. Se puede manejar fácilmente incluso sin grandes conocimientos. A través de la pantalla táctil fácil de usar, puede manejar el láser de forma intuitiva y rápida, incluso sin conocimientos técnicos especiales. Así, podrá procesar los materiales más diversos para marcar su aplicación de manera flexible. Mediante el manejo exclusivo de los materiales y la integración en el software de marcado de Phoenix Contact, la TOPMARK NEO es la impresora láser de sobremesa más rápida de su clase con más de 250 índices por minuto.
Volumen de suministro:
Impresora láser TOPMARK NEO con placa adaptadora LS inclusive 4 imanes (1012104), chapa de sujeción LS (0803478), cable de alimentación de tipo E y F, cable LAN e instrucciones de servicio con declaración de conformidad.
TOPMARK NEO
-
Marcador láser
1012015
Sistema de marcado láser para una rotulación eficiente de rotulaciones en metal y plástico de la familia de productos LS…; UCT…; UC…/PP…; UM…
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Servicio que no precisa mantenimiento gracias a la tecnología láser de fibra
Manejo intuitivo y rápido gracias al software de rotulación integrado con interfaz de usuario gráfica
Superficie de instalación pequeña: solo se precisa una superficie de aprox. dos arcos DIN-A3
Rotulación rápida de letreros de plástico y metal para marcado de bornes, conductores, cables, equipos e instalaciones
Accionamiento sencillo con el software PROJECT COMPLETE
Clase de láser 1 según DIN EN 60825-1: no se precisa un encargado de láser
Para todos los materiales UniCard (UCT) y LaserSheet (LS)
Rotulación de alta calidad y rápida. Rotulación de una UniCard en solo 8 segundos
El reconocimiento de material integrado evita las rotulaciones erróneas