La unidad de filtro y extracción TMN-EXTRAKTION ha sido diseñada para la aspiración eficiente de gases de combustión y polvos a través de emisiones láser de la TOPMARK NEO. Mediante la filtración en tres etapas se purifican las emisiones del aire extraído de manera que pueda ser expulsado nuevamente al medio ambiente.
Volumen de suministro:
Unidad de extracción TMN-EXTRACTION (1012102) con equipamiento de filtrado (1012100; 0803305; 0803306), tubo flexible de aspiración (1012101), juego de boquillas para juntas (083310), cable de alimentación de tipo E y F, cable D-SUB de 25 polos e instrucciones de servicio con declaración de conformidad
TMN-EXTRACTION
-
Juego de limpieza
1012102
Juego de limpieza, peso: 55 kg, longitud: 0,35 m, anchura: 350 mm, altura: 880 mm, El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA)
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Concebida y diseñada para el uso con la TOPMARK NEO
Sistema de control automático mediante comunicación bidireccional con la TOPMARK NEO
Sistema de filtro en tres etapas compuesto por un prefiltro, un filtro de partículas y un filtro de carbón activado
El 99,95 % (filtro de partículas H13) de las partículas aspiradas de combustión
y de polvo permanecen en el sistema de filtro
y de polvo permanecen en el sistema de filtro
Diseño modular con filtros recambiables por separado