BLUEMARK ID COLOR - Impresora
1002329

Impresora con impresión multicolor CMYK y tecnología de inyección de tinta UV, con software de rotulación integrado "MARKING system App", pantalla en color táctil de 7 pulgadas para imprimir rótulos de plástico en formato UC, UCT, US y UM, así como placas metálicas.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

Impresión multicolor CMYK de alta calidad
Manejo intuitivo y rápido con un software de marcado integrado y una interfaz de usuario gráfica
Marcado permanente inmediato, por tanto se pueden emplear inmediatamente los materiales de marcado
Rotulación rápida de letreros de plástico y metal para marcado de bornes, conductores, cables, equipos e instalaciones
Resolución de impresión ampliable entre impresión estándar (1200 dpi) y HD (2400 dpi)
Impresora de alta velocidad ecológica y sin emisiones gracias a la moderna tecnología UV LED
La impresora reconoce la dirección de las esteras insertadas y, si es necesario, rota la impresión automáticamente 180°