Módulo de relé premontado con conexión push-in, compuesto de: zócalo de relé, relé con contacto de potencia, módulo de indicación/antiparasitario enchufable y brida de sujeción. Tipo de conmutación del contacto: 3 conmutadores. Tensión de entrada: 120 V AC
Sistema universal de relés industriales
Con los relés universales RIFLINE complete pueden realizarse todas las aplicaciones de relé estándar. Independientemente de si se desea separar, multiplicar o amplificar señales: el campo de aplicación abarca desde relés de acoplamiento y temporizados hasta la sustitución de minicontactores. El sistema universal de relés enchufables ofrece un manejo rápido, sencillo y sin errores.
Módulo de relé premontado con conexión push-in, compuesto de: zócalo de relé, relé con contacto multicapa, módulo de indicación/antiparasitario enchufable y brida de sujeción. Tipo de conmutación del contacto: 2 conmutadores. Tensión de entrada: 24 V DC
Módulo de relé con conexión push-in, compuesto por: zócalo de relé con LED de estado, diodo de libre circulación y brida de sujeción, relé de seguridad con contactos de guías forzadas según DIN EN 61810-3, tipo de conmutación del contacto: 3 contactos normalmente abiertos y 1 contactos normalmente cerrados, tensión de entrada: 24 V DC
Módulo de relé premontado con conexión push-in, compuesto de: zócalo de relé, relé con contacto de potencia, módulo de indicación/antiparasitario enchufable y brida de sujeción. Tipo de conmutación del contacto: 4 conmutadores. Tensión de entrada: 24 V AC
Módulo de relé premontado con conexión push-in, compuesto de: zócalo de relé con eyector y relé con contacto de potencia. Tipo de conmutación del contacto: 1 contacto normalmente abierto. Tensión de entrada: 12 V DC
Módulo de relé premontado con conexión push-in, compuesto de: zócalo de relé, relé con contacto multicapa, módulo de indicación/antiparasitario enchufable y brida de sujeción. Tipo de conmutación del contacto: 2 conmutadores. Tensión de entrada: 230 V AC
Módulo enchufable, para el montaje en RIF-1, RIF-2, RIF-3 y RIF-4, con varistor y LED amarillo, tensión de entrada: 12 V AC ... 24 V AC / DC ±20 %
Módulo enchufable, para el montaje en RIF-1, RIF-2, RIF-3 y RIF-4, con diodo de libre circulación y LED amarillo, polaridad: A1+, A2-, tensión de entrada: 48 V DC ... 60 V DC ±20 %
Módulo enchufable, para el montaje en RIF-1, RIF-2, RIF-3 y RIF-4, con diodo de libre circulación y LED amarillo, tensión de entrada: 12 V DC ... 24 V DC ±20 %, polaridad A1-, A2+
Módulo de relé con conexión push-in, compuesto por: zócalo de relé con LED de estado, diodo de libre circulación y brida de sujeción, relé de seguridad con contactos de guías forzadas según DIN EN 61810-3, tipo de conmutación del contacto: 5 contactos normalmente abiertos y 1 contacto normalmente cerrado, tensión de entrada: 24 V DC
Sus ventajas
- Completa familia de productos gracias a la cobertura de todas las aplicaciones de relés estándar
- Fácil manipulación mediante un concepto de cableado y distribución de potencial moderno
- Fácil ampliación a un relé temporizado mediante un módulo de función enchufable
- Sistema de relés fiable para una alta disponibilidad de las máquinas y de la planta
- Sistema modular flexible gracias a la disponibilidad de módulos completos y a una composición modular
Relés de acoplamiento de guías forzadas
Los relés de acoplamiento de guías forzadas de Phoenix Contact permiten conmutar una realimentación segura. Sirven para la separación galvánica, la amplificación de potencia y la reproducción de contactos. Nuestros módulos de relé de acoplamiento multicanal se han desarrollado conforme a la norma DIN EN 61810-3 de tipo A y ofrecen la máxima seguridad y fiabilidad. Esta norma asegura que se apliquen medidas especiales de diseño y construcción para garantizar que los contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados nunca puedan estar en el mismo estado al mismo tiempo.
Gracias a estos contactos de guías forzadas, nuestros relés son ideales para su uso en sistemas de automonitorización, como los sistemas de control relacionados con la seguridad. Confíe en nuestra tecnología para maximizar la seguridad y eficacia de sus aplicaciones industriales.
Módulo temporizador multifuncional
Fácil ampliación para sus módulos de relé: el módulo temporizador multifuncional y fácilmente enchufable para 24 V DC sirve para ampliar un módulo de relé y convertirlo en un relé temporizado. Con este módulo podrá equipar las bases de RIF-1 a RIF-4.
En un intervalo de 0,5 s a 100 min. podrá elegir entre tres funciones de tiempo:
- Retardo de activación
- Contacto con retardo a la conexión
- Generador de impulsos