El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

UCT-WMCO 7,5 (23X8) - Marcado de conductores
0832108

Marcado de conductores, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rango de diámetro de cable: 6,8 ... 7,5 mm, clase de montaje: enganchar, Número de índices individuales: 15, altura del campo de texto: 8 mm, anchura del campo de texto: 23 mm

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

La familia de rotulación UniCard UCT-WMCO ... ofrece marcadores para rotular posteriormente conductores mediante un fácil enganche
Posibilidad de rotulación de gran superficie y, al mismo tiempo, una construcción que ahorra espacio
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente
Asiento firme y seguro también en caso de vibraciones
El formato se ocupa automáticamente de una impresión en la posición precisa