Resumen de las familias de productos de los interruptores de protección electrónicos (CBM, CBMC, PTCB, CAPAROC)

Interruptores de protección electrónicos

Los interruptores de protección electrónicos permiten un control perfecto de los estados de la instalación gracias al análisis y la señalización inteligentes. Así no solo podrá proteger contra fallos los componentes de su instalación, sino también sus fuentes de alimentación de conmutación. Puede consultar en cualquier momento el estado de su instalación mediante las numerosas funciones de señal remota de los interruptores electrónicos para protección de equipos.

Go to Product Detail Page for item 1344361
CAPAROC E2 12-24DC/1-4A EX - Interruptores de protección de aparatos electrónicos
CAPAROC E2 12-24DC/1-4A EX - Interruptores de protección de aparatos electrónicos
1344361

Módulo de interruptores electrónicos para protección de equipos de 2 canales para proteger consumidores en 12 y 24 V DC en caso de sobrecarga y cortocircuito. Corriente nominal ajustable mediante interruptor escalonado de 1 A a 4 A. Homologación EX e para la zona 2. Para instalar sobre carriles DIN mediante las barras colectoras CAPAROC.

Go to Product Detail Page for item 2908262
PTCB E1 24DC/1-8A NO - Interruptores de protección de aparatos electrónicos
PTCB E1 24DC/1-8A NO - Interruptores de protección de aparatos electrónicos
2908262

Interruptor electrónico para protección de equipos de 1 canal para proteger consumidores en 24 V DC en caso de sobrecarga y cortocircuito. Distribución de potencial sencilla con los componentes del sistema de bornas para carril CLIPLINE complete. Con bloqueo electrónico de las corrientes nominales ajustadas. Para la instalación sobre carriles DIN.

Ventajas de los interruptores electrónicos para protección de equipos

La gama completa de interruptores electrónicos para protección de equipos le ofrece protección inteligente para su sistema de fuentes de alimentación. Benefíciese del manejo más sencillo y de una fácil selección de productos.

  • La protección de equipos ideal para cualquier requisito gracias a una gama completa
  • Estados de la instalación perfectamente controlados mediante el análisis y la señalización inteligentes de fallos
  • Fácil puesta en servicio mediante la tecnología de conexión sin herramientas y el manejo intuitivo
  • Información sobre el estado de la instalación en cualquier momento y lugar gracias al control remoto y a la función de avisos remotos
  • Compatible con Industria 4.0 gracias a la supervisión completa del suministro de energía de 24 V

Nuevos productos

Módulo de alimentación para el sistema de interruptores para protección de equipos CAPAROC con interfaz EtherCAT
Módulo de alimentación para el sistema de interruptores para protección de equipos CAPAROC con interfaz Modbus/TCP
Interruptores electrónicos para protección de equipos CAPAROC
Módulo de alimentación para sistema CAPAROC personalizable con interfaz Ethernet/IP™

Sistema de interruptores para protección de equipos CAPAROC

Comunicación a través de EtherCAT

El sistema modular personalizado ofrece acceso a distintas aplicaciones a través de varias interfaces de comunicación. El nuevo módulo de alimentación EtherCAT crea nuevas posibilidades de uso en las que CAPAROC protege contra sobrecorriente y cortocircuito.

Características principales

  • Intercambio de datos a través de la interfaz de bus de sistema con QUINT POWER
  • Comunicación EtherCAT
  • Integración sencilla en sistemas de comunicación existentes
  • Hasta 45 A de corriente total del sistema
  • Tensión de alimentación: 12 V DC … 24 V DC

Sus ventajas

  • El estándar personalizable gracias a las múltiples opciones de combinación del sistema modular con garantía de futuro
  • Manejo especialmente sencillo gracias al montaje sin herramientas, a la instalación ininterrumpida y al estado de funcionamiento transparente
  • Diseño sencillo y atractivo con amplio apoyo desde la selección hasta los servicios digitales

Sistema de interruptores para protección de equipos CAPAROC

Comunicación mediante Modbus/TCP

El sistema modular personalizado ofrece acceso a distintas aplicaciones a través de varias interfaces de comunicación. El nuevo módulo de alimentación con Modbus/TCP ofrece una interfaz universal para la integración en diversos sistemas.

Características principales

  • Intercambio de datos a través de la interfaz de bus de sistema con QUINT POWER
  • Comunicación Modbus/TCP
  • Integración sencilla en sistemas de comunicación existentes
  • Hasta 45 A de corriente total del sistema
  • Tensión de alimentación: 12 V DC … 24 V DC

Sus ventajas

  • El estándar personalizable gracias a las múltiples opciones de combinación del sistema modular con garantía de futuro
  • Manejo especialmente sencillo gracias al montaje sin herramientas, a la instalación ininterrumpida y al estado de funcionamiento transparente
  • Diseño sencillo y atractivo con amplio apoyo desde la selección hasta los servicios digitales

Sistema de interruptores para protección de equipos CAPAROC

Protección contra sobrecorriente para corrientes de carga de hasta 20 A

CAPAROC impresiona por una gama de funciones cada vez más amplia. Conecte ahora hasta cuatro consumidores a los interruptores de protección de 1 canal y proteja cargas con corrientes nominales de hasta 20 A. Los módulos permiten una protección selectiva en serie para una aplicación descentralizada.

Características principales

  • Corrientes nominales ajustables gradualmente y fijas de hasta 20 A
  • Protección selectiva coordinada en serie
  • Distribuidor de potencial con hasta cuatro consumidores en 12,4 mm
  • Arranque de cargas difíciles con limitación de corriente activa
  • Bloqueo electrónico
  • Conexión push-in hasta 4 mm²

Sus ventajas

  • El estándar personalizable gracias a las posibilidades de combinación personalizadas del sistema modular preparado para el futuro
  • Manejo especialmente sencillo gracias al montaje sin herramientas, a la instalación ininterrumpida y al estado de funcionamiento transparente
  • Protección y alimentación de consumidores especialmente grandes gracias al rango de corriente nominal ampliado hasta 20 A

Sistema de interruptores para protección de equipos CAPAROC

Comunicación a través de EtherNet/IP™

El sistema modular personalizado ofrece acceso a distintas aplicaciones a través de varias interfaces de comunicación. El nuevo módulo de alimentación con interfaz EtherNet/IP™ permite desarrollar nuevas soluciones de comunicación, especialmente para el mercado americano.

Características principales

  • Intercambio de datos a través de la interfaz de bus de sistema con QUINT POWER
  • Comunicación EtherNet/IP™
  • Bloques de función y Add-on Instruction para la herramienta de ingeniería EtherNet/IP™ Studio 5000
  • Hasta 45 A de corriente total del sistema
  • Tensión de alimentación: 12 V DC ... 24 V DC

Sus ventajas

  • El estándar personalizable gracias a las múltiples opciones de combinación del sistema modular con garantía de futuro
  • Manejo especialmente sencillo gracias al montaje sin herramientas, a la instalación ininterrumpida y al estado de funcionamiento transparente
  • Diseño sencillo y atractivo con amplio apoyo desde la selección hasta los servicios digitales

Sistema de interruptores electrónicos para protección de equipos CAPAROC

CAPAROC es su sistema modular personalizado para la protección contra sobrecorriente. Con muchas posibilidades de combinación, manejo intuitivo y un diseño sorprendentemente sencillo obtendrá su propio estándar personalizado de protección de equipos. Con este sistema, estará perfectamente preparado para el futuro.

Sistema de interruptores para protección de equipos compuesto por distintos módulos de alimentación y de interruptores para protección de equipos, así como distribuidores de potencial integrados
Diferentes combinaciones de módulos de interruptores para protección de equipos y módulos distribuidores de potencial para formar un sistema
CAPAROC se monta sin herramientas y se ajusta con el dedo mediante pulsadores LED
Una persona configura un sistema de interruptores para protección de equipos CAPAROC individual en el ordenador a través del configurador
Página de inicio Tutorial CAPAROC
Sistema de interruptores para protección de equipos compuesto por distintos módulos de alimentación y de interruptores para protección de equipos, así como distribuidores de potencial integrados

  • El estándar personalizable gracias a las múltiples opciones de combinación del sistema modular con garantía de futuro
  • Manejo especialmente sencillo gracias al montaje sin herramientas, a la instalación ininterrumpida y al estado de funcionamiento transparente
  • Diseño sencillo y atractivo con amplio apoyo desde la selección hasta los servicios digitales

Más información sobre el sistema de interruptores para protección de equipos CAPAROC
Diferentes combinaciones de módulos de interruptores para protección de equipos y módulos distribuidores de potencial para formar un sistema

El sistema con futuro: gracias a una amplia selección de módulos individuales y muchas posibilidades de combinación, logrará su solución personal con CAPAROC. El sistema modular es compatible, siempre está tecnológicamente al día gracias a las actualizaciones y puede ampliarse en cualquier momento, incluso durante el funcionamiento.

CAPAROC se monta sin herramientas y se ajusta con el dedo mediante pulsadores LED

Con CAPAROC, disfrutará de un manejo especialmente sencillo mediante un diseño sin herramientas, instalación sin interrupciones y estado de funcionamiento transparente: los módulos se pueden encajar fácilmente incluso cuando están montados. El sencillo ajuste de la corriente nominal y la detección clara de las conexiones y los potenciales garantizan un manejo intuitivo.

Una persona configura un sistema de interruptores para protección de equipos CAPAROC individual en el ordenador a través del configurador

Sorprendentemente sencillo: con el configurador online creará justo el sistema que necesita. Y siempre podrá repetir el pedido de su solución usando su código de artículo personal. Los servicios digitales adecuados le ayudan, entre otras cosas, con los datos individuales de modelos 3D, la rotulación y hasta la hoja de características y EPLAN.

Facilidad de configuración del sistema
Página de inicio Tutorial CAPAROC

Aprenda cómo funciona el sistema de interruptores para protección de equipos personalizado en el tutorial detallado.

Iniciar el tutorial CAPAROC
Configurador CAPAROC
Su sistema de interruptores para protección de equipos personalizado

Diseñe su sistema de interruptores para protección de equipos personalizado a la medida de sus necesidades. Además, recibirá todos los datos de planificación importantes, como los modelos 2D y 3D, una hoja de datos del sistema y un código de artículo personalizado. Pida su sistema personalizado a partir de una unidad.

Configurar ahora
Una persona frente al monitor con el configurador CAPAROC en la pantalla

Interruptores electrónicos estrechos para protección de equipos PTCB

Óptimo para una distribución de potencial sencilla y con ahorro de espacio: el interruptor electrónico monocanal para protección de equipos PTCB se puede puentear con el sistema de bornas para carril CLIPLINE complete y ofrece en una anchura estrecha una capacidad de ajuste de entre 0,1 y 8 A.

Familia de productos PTCB de 0,1 a 8 A
Interruptor electrónico monocanal para protección de equipos PTCB puenteado con bornas para carril CLIPLINE complete
Interruptor electrónico monocanal para protección de equipos PTCB en vista superior con indicación de la anchura de 6 mm
Ajuste del interruptor para protección de equipos PTCB mediante el pulsador LED con un destornillador
El interruptor para protección de equipos disparado se conecta de nuevo al equipo
Página de inicio Tutorial PTCB
Familia de productos PTCB de 0,1 a 8 A

  • Creación sencilla de aplicaciones, ya que pueden puentearse con las bornas para carril CLIPLINE complete
  • Más espacio en el armario de control: protección en tan solo 6 mm de anchura
  • Uso flexible y menos stock de almacén, ya que por cada equipo pueden ajustarse valores de corriente para distintas aplicaciones
  • Localización precisa de fallos y rápida puesta a disposición gracias a los mensajes de estado y a la posibilidad de reinicio in situ y a distancia

Ir a la lista de productos
Interruptor electrónico monocanal para protección de equipos PTCB puenteado con bornas para carril CLIPLINE complete

El interruptor para protección de equipos PTCB se puede puentear con la gama de bornas para carril CLIPLINE complete. Con el empleo de las bornas para carril estándar y los accesorios de la gama CLIPLINE complete no es necesario utilizar accesorios especiales. Así complementará las aplicaciones existentes de forma rápida y sencilla para conseguir el módulo de protección ideal.

Interruptor electrónico monocanal para protección de equipos PTCB en vista superior con indicación de la anchura de 6 mm

Con el PTCB se puede realizar una distribución de potencial y una protección de equipos de forma rápida y con ahorro de espacio. En una anchura de solo 6 mm, el PTCB protege de forma segura frente a sobrecarga y corrientes de cortocircuito. Así ahorrará hasta un 70 % de espacio en comparación con los interruptores automáticos estándar. Su beneficio es una protección fiable en poco espacio.

Ajuste del interruptor para protección de equipos PTCB mediante el pulsador LED con un destornillador

Con los valores de corriente ajustables entre 0,1 hasta 0,63 A o 1 hasta 8 A, se pueden adecuar a diferentes aplicaciones. Se pueden realizar adaptaciones incluso durante la puesta en servicio. Puede reaccionar ante cambios en la aplicación en cualquier momento. Reduzca además el mantenimiento de almacén y los costes de logística con el interruptor para protección de equipos flexible PTCB para las aplicaciones más diversas.

El interruptor para protección de equipos disparado se conecta de nuevo al equipo

Esté siempre informado, ya sea in situ o a distancia. PTCB eFuse informa del estado de funcionamiento actual y puede restablecerse en cualquier momento. Esto facilita el reconocimiento claro y la localización exacta de los fallos. Benefíciese de tiempos de reacción más cortos en comparación con los fusibles convencionales y reduzca las costosas intervenciones del servicio técnico.

Página de inicio Tutorial PTCB

Aprenda cómo funcionan los interruptores de protección monocanal de 1 a 8 A en el tutorial detallado.

Iniciar el tutorial PTCB
Informe de referencia
Abastecimiento de agua fiable

Descubra cómo la empresa de abastecimiento de aguas y eliminación de aguas residuales EW Wasser GmbH aprovecha los interruptores electrónicos para protección de equipos PTCB eFuse en su aplicación.

Obtener visión
Grifos

Interruptores electrónicos multicanal para protección de equipos CBM

Nunca fue tan fácil ajustar un interruptor para protección de equipos. Con el asistente para corrientes nominales integrado podrá seleccionar muy fácilmente la corriente adecuada para el consumidor conectado. De esta forma el ajuste será rápido, cómodo y sencillo.

Interruptores electrónicos multicanal para protección de equipos CBM en la variante de 4 y 8 canales
Ajuste de un CBM con ayuda del asistente para corrientes nominales girando un potenciómetro con un destornillador
Indicación limitadora de tensión de la limitación de corriente
El interruptor para protección de equipos CBM se ajusta con un destornillador mediante los conmutadores giratorios integrados
Página de inicio Tutorial CBM
Interruptores electrónicos multicanal para protección de equipos CBM en la variante de 4 y 8 canales

  • Ajuste sencillo gracias al asistente para corrientes nominales
  • Limitación de corriente activa para una mejor utilización de la fuente de alimentación preconectada
  • Ajuste gradual por canal: de 0,5 a 10 A

Ir a la lista de productos
Ajuste de un CBM con ayuda del asistente para corrientes nominales girando un potenciómetro con un destornillador

El asistente para corrientes nominales hace que el ajuste del CBM sea más que sencillo. Permite una adaptación óptima a las corrientes de consumo. Basta con girar el conmutador giratorio hasta encontrar la corriente óptima. En el LED se muestra el ajuste óptimo. El ajuste ideal de la protección de la instalación no podía ser más sencillo.

Indicación limitadora de tensión de la limitación de corriente

La limitación de corriente activa limita las corrientes de cortocircuito y sobrecarga a un valor de una vez y media hasta dos veces la corriente nominal. Esto protege la fuente de alimentación ante las corrientes demasiado altas y evita la irrupción de la tensión de salida en la fuente conmutada. Además, también se pueden realizar encaminamientos más largos entre la fuente de alimentación y el consumidor sin que esto afecte negativamente al modo de desconexión.

Además, las corrientes de la instalación se monitorizan permanentemente. El CBM diferencia entre subtensiones y sobretensiones y aumenta así la disponibilidad de la planta. Los circuitos eléctricos se desconectan en caso de error de la tensión de servicio y la instalación se lleva a un estado definido. El error se indica mediante el LED "DC OK" y se señaliza mediante el contacto de indicación remota.

El interruptor para protección de equipos CBM se ajusta con un destornillador mediante los conmutadores giratorios integrados

El CBM se puede ajustar con niveles finos de corriente nominal. El rango de corriente nominal va de 0,5 a 10 A. Adapte los canales de forma personalizada a los equipos terminales conectados. Estos ajustes se realizan para cada circuito eléctrico individual. Si la utilización de un canal individual es superior al 80 %, recibirá un mensaje. Para evitar un fallo, puede reaccionar a tiempo y realizar ajustes en el interruptor para protección de equipos.
La flexibilidad de ajuste permite utilizar un equipo para los distintos consumidores. Esto reduce los costes de almacenamiento y al mismo tiempo permite mantener la alta flexibilidad al planificar las instalaciones.

Página de inicio Tutorial CBM

Aprenda cómo funciona el interruptor de protección multicanal en el tutorial detallado.

Iniciar el tutorial CBM

Interruptores electrónicos multicanal compactos para protección de equipos CBMC

El interruptor electrónico para protección de equipos CBMC ha sido diseñado a la medida de sus necesidades: combina un diseño compacto con la posibilidad de ajuste personalizado.
De esta forma, podrá ajustar las corrientes de manera sencilla y flexible, ahorrar espacio y proteger con seguridad todas sus aplicaciones con un solo equipo.

Interruptores electrónicos compactos para protección de equipos ajustables de 1 a 4 A y de 1 a 10 A
Interruptor para protección de equipos CBMC en vista frontal con flechas de dimensión para mostrar la anchura de solo 36 mm
El interruptor para protección de equipos CBMC se ajusta con el dedo mediante el pulsador LED sin herramientas
Los interruptores de protección CBMC son configurados de forma personalizada por una persona en el ordenador
Interruptor para protección de equipos de cuatro canales CBMC con interfaz de comunicación IO-Link
Página de inicio Tutorial CBMC
Interruptores electrónicos compactos para protección de equipos ajustables de 1 a 4 A y de 1 a 10 A

  • Fácil cambio del equipo sin modificar la planificación mediante el diseño compacto y la posibilidad de ajuste personalizado
  • Circuitos eléctricos ajustables sin herramientas mediante el accionamiento de los pulsadores LED con un solo botón
  • Posibilidad de pedido preconfigurado – Para una protección de equipos adaptada exactamente a su instalación
  • Control y monitorización inteligentes gracias a la tecnología IO-Link

Ir a la lista de productos
Interruptor para protección de equipos CBMC en vista frontal con flechas de dimensión para mostrar la anchura de solo 36 mm

Ahorre espacio en el armario de control o equipe instalaciones existentes sin apenas trabajo con el CBMC. La combinación de anchura compacta y la posibilidad de ajuste personalizado le permite seleccionar el producto de manera sencilla y además ahorrar costes de almacenamiento, pues solo necesita un equipo.

El interruptor para protección de equipos CBMC se ajusta con el dedo mediante el pulsador LED sin herramientas

El manejo mediante un solo botón permite ajustar de manera sencilla los diferentes circuitos eléctricos. Ajuste los canales del interruptor para protección de equipos de forma personalizada según sus requisitos sin utilizar herramientas.
Los pulsadores multifuncionales, sin embargo, no solo ofrecen la posibilidad de programar en el mismo interruptor para protección de equipos, sino que también registran el estado de funcionamiento del producto y de los equipos conectados y lo muestran utilizando los colores del semáforo. Además, los canales individuales también se pueden encender y apagar mediante los pulsadores.

Los interruptores de protección CBMC son configurados de forma personalizada por una persona en el ordenador

Obtenga la protección óptima para su instalación y solicite los interruptores para protección de equipos ya preconfigurados según sus requisitos. Así se ahorrará el tiempo de programación y podrá incorporar el producto y ponerlo en servicio directamente.

En el momento del pedido ya podrá decidir los ajustes previos que desea en el equipo. Cada corriente nominal se selecciona de forma personalizada. También puede decidir si desea que se puedan modificar posteriormente los valores preajustados o si quiere que sean fijos. En los valores fijos, los valores de corriente están incluso impresos directamente en la parte frontal de cada canal. De esta forma, cuando estén montados podrá ver en cualquier momento sin esfuerzo los ajustes del interruptor para protección de equipos.
Puede pedir el interruptor para protección de equipos personalizado en la cantidad que desee, desde una unidad.

Para facilitar la realización de nuevos pedidos, encontrará el código de pedido en el lateral de todos los equipos. Así nada se interpondrá a la hora de realizar nuevos pedidos.

Ir al CBMC configurable para 1-10 A
Interruptor para protección de equipos de cuatro canales CBMC con interfaz de comunicación IO-Link

IO-Link le ofrece la posibilidad de integrar completamente el interruptor para protección de equipos en el control y la monitorización de procesos. De este modo, siempre estará informado sobre corrientes, la utilización, etc. y podrá controlar todos los procesos. Además de las posibilidades de acceso mundial al equipo, también se beneficiará de un bloqueo de acceso que impide cambios locales en el CBMC.

Ir al CBMC con interfaz de comunicación IO-Link para 1-10 A
Página de inicio Tutorial CBMC

Aprenda cómo funciona el interruptor de protección multicanal compacto en el tutorial detallado.

Iniciar el tutorial CBMC
Fuente de alimentación con interruptor para protección de equipos integrado en el armario de control

Fuente de alimentación con interruptor para protección de equipos integrado

Fuente de alimentación con interruptor para protección de equipos integrado

Alimentación y protección fiables con un solo equipo: las fuentes de alimentación TRIO POWER están disponibles opcionalmente con un interruptor multicanal para protección de equipos integrado.

Las fuentes de alimentación compactas reducen el esfuerzo de instalación, el espacio necesario en el armario de control y los costes de material. El manejo manual intuitivo o la parametrización a través de IO-Link garantizan una puesta en servicio especialmente sencilla. Gracias a la gestión de consumo priorizada con automonitorización inteligente, las fuentes de alimentación de 24 V garantizan la máxima disponibilidad de la planta.