- El estándar personalizable gracias a las múltiples opciones de combinación del sistema modular con garantía de futuro
- Manejo especialmente sencillo gracias al montaje sin herramientas, a la instalación ininterrumpida y al estado de funcionamiento transparente
- Diseño sencillo y atractivo con amplio apoyo desde la selección hasta los servicios digitales
Protección de equipos electrónica monocanal para consumidores de 12-24 V DC. Valor de corriente nominal fijo: 0,2 A. Con señal remota y limitación de corriente activa. Combinable con bornas para carril CLIPLINE. Para la instalación sobre carriles DIN.