CAPAROC E1 12-24DC/6A - Interruptores de protección de aparatos electrónicos
1157286

Módulo de interruptores electrónicos para protección de equipos de 1 canal para proteger consumidores en 12 y 24 V DC en caso de sobrecarga y cortocircuito. Con corriente nominal fija. Para instalar sobre el carril DIN mediante las barras colectoras CAPAROC.

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

El estándar personalizable gracias al ajuste con precisión de canales con distribución de potencial integrada
Manejo especialmente sencillo para cualquier persona mediante un diseño sin herramientas, instalación sin interrupciones y estado de funcionamiento transparente
Diseño extremadamente sencillo con una necesidad de espacio mínima y cuatro salidas protegidas