CAPAROC CR 8
-
Barra colectora
1115672
Barra colectora para sistema CAPAROC con 8 ranuras. Para instalar sobre el carril DIN.
Detalles de producto
| Generalidades | |
| Observación | Sin LABS – conforme a la especificación de prueba VW PV 3.10.7:2005-0 |
| En caso de uso de módulos CAPAROC E1..., para choques continuos se aplica según IEC 60068-2-27 el grado de intensidad 6 ms / 15g | |
| Familia de productos | CAPAROC |
| Construcción | Módulo insertable |
| Número de puestos enchufables | 8 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | III |
| Grado de polución | 2 |
| Generalidades | |
| Tensión nominal | 24 V DC |
| Corriente asignada IN | 45 A DC (Corriente total entrada) |
| Potencia disipada | < 0,5 W (a 45 A en la ruta positiva) |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 49,4 mm |
| Altura | 44 mm |
| Profundidad | 22,5 mm (Con carril de 7,5 mm) |
| Color | gris claro (RAL 7035) |
| Material | Cobre |
| PC | |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 65 °C (se debe tener en cuenta el rango de temperatura del módulo de alimentación) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Altitud | ≤ 4000 m (s. n. m.) |
| Comprobación de humedad | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| Choques (en servicio) | 30g (Duración 11 ms, impulso de choque en forma de semisinusoide, conforme a IEC 60068-2-27) |
| 25g (Duración 6 ms, impulso de choque semisinusoidal conforme a IEC 60068-2-27, choque continuo) | |
| 15g (Duración 6 ms, impulso de choque semisinusoidal conforme a IEC 60068-2-27, choque continuo. Si se utilizan más de seis módulos CAPAROC E1 en el sistema.) | |
| Vibración (en servicio) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 10 ciclos/eje / X, Y, Z) |
| Homologación UL | |
| Marcado | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4A | |
| Prueba de gases nocivos | |
| Marcado | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Normas/disposiciones | EN 61000-6-2 |
| Observación | CEM - Inmunidad a interferencias para zonas industriales |
| Normas/disposiciones | EN 61000-6-3 |
| Observación | CEM - Emisión de perturbaciones para entornos domésticos, comerciales e industriales, así como pequeñas empresas |
| Normas/disposiciones | EN 60068-2-78 |
| Observación | Influencias ambientales - Humedad y calor, constante |
| Normas/disposiciones | EN 50178 |
| Observación | Equipamiento de instalaciones de alta intensidad con equipamientos electrónicos |
| Normas/disposiciones | EN 60068-2-6 |
| Observación | Influencias ambientales - Oscilaciones (sinusoidales) |
| Normas/disposiciones | EN 60068-2-27 |
| Observación | Influencias ambientales - impactos |
| Tipo de montaje | Carril DIN: 35 mm |
| Código de artículo | 1115672 |
| Unidad de embalaje | 12 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | CLA23Z |
| GTIN | 4063151040918 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 22,98 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 20 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 0,072 kg CO2e |
Productos compatibles
-
CAPAROC PM PN - Módulo de alimentación 1110986
-
CAPAROC PM S-R - Módulo de alimentación 1115661
-
CAPAROC PM IOL - Módulo de alimentación 1115670
-
CAPAROC PM EIP - Módulo de alimentación 1393553
-
CAPAROC E1 12-24DC/1-4A - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 1115415
-
CAPAROC E1 12-24DC/1-10A - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 1115649
-
CAPAROC E1 12-24DC/1A - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 1157288
-
CAPAROC E1 12-24DC/2A - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 1157290
-
CAPAROC E1 12-24DC/4A - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 1157285
-
CAPAROC E1 12-24DC/6A - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 1157286
-
CAPAROC E1 12-24DC/8A - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 1157279
-
CAPAROC E1 12-24DC/10A - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 1157284
-
CAPAROC E2 12-24DC/1-4A - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 1115655
-
CAPAROC E2 12-24DC/2-10A - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 1110984
-
CAPAROC E4 12-24DC/1-4A - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 1115657
-
CAPAROC E4 12-24DC/1-10A - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 1115658
-
CAPAROC PD 0V - Distribuidor de potencial 1110987
-
CAPAROC CR EXT20 - Barra colectora 1115674
-
CAPAROC CR EXT8 - Barra colectora 1110990
-
CAPAROC CR EXT4 - Barra colectora 1110991
-
CAPAROC CR CON - Pieza metálica 1270955
Sus ventajas
El estándar personalizable gracias a la longitud adaptable de forma personalizada a los requisitos
Manejo especialmente sencillo para cualquier persona gracias al fácil diseño Plug & Play
Diseño extremadamente sencillo gracias a las barras colectoras de uso universal hasta 45 A
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia