CAPAROC E1 12-24DC/2A
-
Interruptores de protección de aparatos electrónicos
1157290
Módulo de interruptores electrónicos para protección de equipos de 1 canal para proteger consumidores en 12 y 24 V DC en caso de sobrecarga y cortocircuito. Con corriente nominal fija. Para instalar sobre el carril DIN mediante las barras colectoras CAPAROC.
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Generalidades | |
Observación | Sin LABS – conforme a la especificación de prueba VW PV 3.10.7:2005-0 |
Tipo de producto | Interruptores de protección de aparatos, electrónicos |
Familia de productos | CAPAROC |
Construcción | Módulo insertable |
Número de polos | 1 |
Número de canales | 1 |
Número de puestos enchufables | 1 |
Propiedades de aislamiento | |
Clase de protección | III |
Grado de polución | 2 |
Generalidades | |
Tensión de servicio | 10 V DC ... 30 V DC |
Tensión nominal | 12 V DC |
24 V DC | |
Corriente asignada IN | 2 A DC (por canal) |
Corriente asignada (preajustada) | 2 A |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,5 kV |
Tipo de disparo | E (electrónico) |
Fusible previo necesario | Solo es necesario si Imáx de la alimentación es > la capacidad de cortocircuito. Elemento de seguridad integrado. |
Capacidad de ruptura en cortocircuito | 300 A |
Rigidez dieléctrica | 35 V DC (Circuito de carga) |
Fusible | electrónico |
Rendimiento | > 99 % |
Corriente de reposo I0 | típ. 8,5 mA (en marcha en vacío a 24 V) |
Potencia disipada | típ. 0,2 W (en marcha en vacío a 24 V) |
< 0,3 W (en funcionamiento nominal con 24 V y 2 A) | |
Tolerancia de medición I | ± 15 % (típ.) |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 21274544 h (a 25 °C con 21 % de carga) |
9809987 h (a 40 °C con 34,25 % de carga) | |
1482752 h (a 40 °C con 100 % de carga) | |
Caída de tensión | 0,04 V (con 2 A) |
Elemento Fail Safe | 5 A DC (por canal de salida) |
Tipo de conmutación del contacto | sin separación galvánica |
Circuito de carga | |
Tiempo de desconexión | 4 s (en caso de sobrecarga 1,1…1,5 x IN) |
1 s (en caso de sobrecarga 1,5…2,0 x IN) | |
0,1 s (en caso de sobrecarga 2,0…3,0 x IN) | |
típ. 10 ms (en caso de cortocircuito >3,0 x IN) | |
Desconexión de subtensión | ≤ 8,5 V DC (activo) |
≥ 9,2 V DC (inactivo) | |
Desconexión de sobretensión | ≥ 32,5 V DC (activo) |
≤ 30,5 V DC (inactivo) | |
Carga máx. capacitiva | ≤ 20000 µF (En función del ajuste de corriente y de la corriente de cortocircuito disponible) |
Retardo para conexión | 50 ms (adaptable con módulos de alimentación CAPAROC PM IOL y CAPAROC PM PN) |
Salida protegida | |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
Longitud de pelado | 10 mm |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Canal LED apagado | apagado (Canal desconectado) |
Canal LED amarillo | encendido (Canal conectado, carga de canal > 80 %) |
parpadea (Modo de programación activado) | |
parpadea dos veces (Comprobar la instalación; sin comunicación con el módulo de alimentación) | |
Canal LED verde | encendido (Canal conectado) |
Canal LED rojo | encendido (Canal desconectado, sobretensión o subtensión activa) |
se ilumina temporalmente (Canal desconectado, fase de enfriamiento de 5 s, desconexión por sobrecarga o cortocircuito) | |
parpadea (Canal desconectado, listo para reconexión, desconexión por sobrecarga o cortocircuito) |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 6,2 mm |
Altura | 132,4 mm |
Profundidad | 111,3 mm (Con carril de 7,5 mm) |
Color | gris claro (RAL 7035) |
Material | PA 6 |
PA 6 | |
PA 6 | |
PC | |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 65 °C (se debe tener en cuenta el rango de temperatura del módulo de alimentación) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
Altitud | ≤ 4000 m (s. n. m.) |
Comprobación de humedad | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
Choques (en servicio) | 30g (Duración 11 ms, impulso de choque en forma de semisinusoide, conforme a IEC 60068-2-27) |
25g (Duración 6 ms, impulso de choque semisinusoidal conforme a IEC 60068-2-27, choque continuo) | |
15g (Duración 6 ms, impulso de choque semisinusoidal conforme a IEC 60068-2-27, choque continuo. Si se utilizan más de seis módulos CAPAROC E1 en el sistema.) | |
Vibración (en servicio) | 5g (10 ... 150 Hz/10 ciclos/eje/X, Y, Z) |
Homologación UL | |
Marcado | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL Recognized UL 2367 | |
UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4A | |
NEC Class 2 according to UL 1310 | |
Prueba de gases nocivos | |
Marcado | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
Normas/disposiciones | EN 61000-6-2 |
Observación | CEM - Inmunidad a interferencias para zonas industriales |
Normas/disposiciones | EN 61000-6-3 |
Observación | CEM - Emisión de perturbaciones para entornos domésticos, comerciales e industriales, así como pequeñas empresas |
Normas/disposiciones | EN 60068-2-78 |
Observación | Influencias ambientales - Humedad y calor, constante |
Normas/disposiciones | EN 50178 |
Observación | Equipamiento de instalaciones de alta intensidad con equipamientos electrónicos |
Normas/disposiciones | EN 60068-2-6 |
Observación | Influencias ambientales - Oscilaciones (sinusoidales) |
Normas/disposiciones | EN 60068-2-27 |
Observación | Influencias ambientales - impactos |
Tipo de montaje | enchufable en barra colectora CAPAROC CR… |
Código de artículo | 1157290 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | CLA232 |
GTIN | 4063151160036 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 77 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 71,4 g |
Número de tarifa arancelaria | 85363010 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27140401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n.º CAS: 79-94-7) | |
SCIP | f35afa5a-b73b-4ae6-8a4c-4c4ce9b5c837 |
Productos compatibles
-
CAPAROC PD 0V - Distribuidor de potencial 1110987
-
UC-TMF 6 - Marcador para bornes 0818140
-
UC-TM 6 - Marcador para bornes 0818085
-
UCT-TM 6 - Marcador para bornes 0828736
-
UCT-TMF 6 - Marcador para bornes 0828746
-
CAPAROC CR EXT20 - Barra colectora 1115674
-
CAPAROC CR EXT8 - Barra colectora 1110990
-
CAPAROC CR EXT4 - Barra colectora 1110991
-
CAPAROC CR CON - Pieza metálica 1270955
Sus ventajas
El estándar personalizable gracias al ajuste con precisión de canales con distribución de potencial integrada
Manejo especialmente sencillo para cualquier persona mediante un diseño sin herramientas, instalación sin interrupciones y estado de funcionamiento transparente
Diseño extremadamente sencillo con una necesidad de espacio mínima y cuatro salidas protegidas
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia