El bloqueo por brida longitudinal y transversal permite una alineación estanca, un montaje flexible y un intercambio manual sencillo de los conectores. Las bridas de bloqueo son de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Carcasa aérea B24, con bloqueo por tornillo, material: PA, salidas de cable: 1, recta, M32, altura: 95 mm, prensaestopas: con, Estándar