El bloqueo por brida longitudinal y transversal permite una alineación estanca, un montaje flexible y un intercambio manual sencillo de los conectores. Las bridas de bloqueo son de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Carcasa empotrada B16, con brida transversal, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, altura: 30,5 mm, prensaestopas: sin, con color opcional del recubrimiento de polvo