El bloqueo por brida longitudinal y transversal permite una alineación estanca, un montaje flexible y un intercambio manual sencillo de los conectores. Las bridas de bloqueo son de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Prensaestopas, material conexión por tornillo: PA, aplicación: Ex, diámetro exterior del cable 10 mm ... 17 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M25 x 1,5, color: negro/azul, con junta plana