El bloqueo por brida longitudinal y transversal permite una alineación estanca, un montaje flexible y un intercambio manual sencillo de los conectores. Las bridas de bloqueo son de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Inserto de contactos, número de polos: 6+2+PE, tamaño: B16, contactos de potencia: 6, contactos de mando: 2, número de conexiones por polo: 1, Hembra, Conexión push-in, 690 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, aplicación: Potencia