Gracias a una amplia cartera de conectores para la transmisión de datos dispondrá siempre de la conexión adecuada. Y es muy sencillo: en Phoenix Contact podrá obtener todas las interfaces de equipos de un solo proveedor. Con nuestra variedad de diseños, codificaciones y esquemas de polos, le ofrecemos su solución universal para el cableado de cobre o de fibra óptica.
Conect. enchuf. para apar. pared delant., Universal, 5-polos, Hembra de conexión, recto, M12-SPEEDCON, B-codificación, Soldadura por ola, 0,34 mm2, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)