VS-08-ST-RJ45
-
Inserto de machos RJ45
1688573
Inserto de machos RJ45, CAT5e, 8 polos, apantallado, técnica de conexión IDC, para hilo AWG 26 y conductores rígidos AWG 26 ... 24
Detalles de producto
Tipo de producto | Conectores para datos (lado del cable) |
Construcción | RJ45 |
Tipo de sensor | Ethernet |
Número de polos | 8 |
Cara de enchufe | RJ45 |
Número de salidas de cable | 1 |
Número de puestos enchufables | 1 |
Ejecución | RJ45 |
Apantallado | sí |
Salida de cables | recta |
Posiciones/contactos | 8P8C |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | I |
Grado de polución | 2 |
Tensión de dimensionamiento (III/3) | 72 V (DC) |
Corriente asignada | 1,5 A |
Resistencia de contacto | < 20 mΩ (Contacto) |
< 100 mΩ (Pantalla) | |
Gama de frecuencias | 100 MHz |
Resistencia de aislamiento | > 500 MΩ |
Corriente nominal IN | 1,5 A |
Resistencia de contacto por par de contactos | < 20 Ω |
Resistencia de contacto baja | > 10 mΩ (Hilo – IDC) |
Medio de transmisión | Cobre |
Características de transmisión (categoría) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Velocidad de transmisión | 1 GBit/s |
Tecnología de conexión | |
Tipo de conexión | Conexión crimpada |
Sección de conexión AWG | 26 ... 24 (rígido) |
26 ... 24 (flexible) | |
Sección de conexión | 0,13 mm² ... 0,2 mm² (rígido) |
0,14 mm² ... 0,22 mm² (flexible) |
Anchura | 11,6 mm |
Altura | 12,1 mm |
Longitud | 24,1 mm |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material contacto | Fósforo Bronce |
Material superficie del contacto | Au/Ni |
Material soporte de contactos | PC |
Material brida de bloqueo | PC |
Diámetro exterior del cable | 4,6 mm ... 5,8 mm |
Tensión de prueba Conductor/Conductor | 1000 V |
Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 1500,00 V |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | ≥ 750 |
Esfuerzo al enchufar por contacto de señales | < 20,00 N |
Esfuerzo al desenchufar por contacto de señales | < 20 N |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C |
Tipo de montaje | Conexión crimpada |
Código de artículo | 1688573 |
Unidad de embalaje | 5 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | ABNAAG |
Página del catálogo | Página 168 (PC-2007) |
GTIN | 4017918622404 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 2,92 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 2,87 g |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
País de origen | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440114 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002636 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
VS-08-T-G-RJ45/IP20 - Carcasa aérea RJ45 1652295
-
VS-08-T-RJ45/IP67 - Carcasa aérea RJ45 1688696
-
VS-08-KS/GR - Capuchón protección contra doblado RJ45 1689213
-
VS-08-KS/GN - Capuchón protección contra doblado RJ45 1689226
-
CRIMPFOX LC - Tenaza de crimpado 1206696
-
CRIMPFOX LC-RJ 45S - Pieza de engaste 1207420
Sus ventajas
Montaje sencillo con una herramienta de crimpado
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia