El nuevo conector de alta velocidad permite por primera vez la transmisión de datos a una velocidad de hasta 28 GBit/s. Este salto en el rendimiento es ahora una realidad gracias a la arquitectura inteligente de los componentes y a una fabricación basada en la calidad. Se utilizan materiales y superficies de contacto de alta calidad. Manteniendo el estándar ya consolidado en el mercado, ahora se ofrecen a los clientes posibilidades de diseño completamente nuevas.
Clavija de enchufe IDC, corriente nominal: 1,4 A, tensión de prueba: 500 V AC, número de polos: 16, paso: 1,27 mm, color: negro, superficie de contacto: Au, tipo de conexión del contacto: Hembra