Las cajas universales UCS constan de dos mitades idénticas y paneles laterales desmontables. Las inserciones angulares, disponibles en diferentes versiones y colores, conectan las mitades de la caja y guían los paneles laterales. Son fáciles de mecanizar y pueden utilizarse en dos tamaños de la caja diferentes. El volumen de las cajas puede aumentarse mediante adaptadores y los correspondientes paneles laterales.
Pared lateral para utilizar con mitades de carcasa del tamaño 125 x 87 mm; grosor de pared 2 mm; altura total de la carcasa 67 mm; material policarbonato; color negro similar a RAL 9005