Las cajas universales UCS constan de dos mitades idénticas y paneles laterales desmontables. Las inserciones angulares, disponibles en diferentes versiones y colores, conectan las mitades de la caja y guían los paneles laterales. Son fáciles de mecanizar y pueden utilizarse en dos tamaños de la caja diferentes. El volumen de las cajas puede aumentarse mediante adaptadores y los correspondientes paneles laterales.
Pernos distanciadores para la fijación de la placa de circuito impreso al disipador de calor, ancho entre caras: 5 mm, longitud: 15 mm, material: acero, superficie: galvanizada