Los conectores M12 confeccionados con bloqueo rápido Push-Pull ofrecen una conexión segura y sin herramientas. Esto garantiza una instalación sencilla que ahorra tiempo, incluso en espacios reducidos y con alta densidad de cableado.
Cable de potencia, 5-polos, PVC, gris RAL 7001, extremo de cable libre, a Hembra recta M12, codificación: L, longitud de cable: 10 m, para corriente continua hasta 12 A/63 V