Los conectores M12 confeccionados con bloqueo rápido Push-Pull ofrecen una conexión segura y sin herramientas. Esto garantiza una instalación sencilla que ahorra tiempo, incluso en espacios reducidos y con alta densidad de cableado.
Cable para sensores/actuadores, 2-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, Conector recta DEUTSCH DT04-2P Bloqueo de clip, codificación: A, Circuito: sin conectar, a Hembra recta DEUTSCH DT06-2S Bloqueo de clip, Circuito: sin conectar, longitud de cable: 1,5 m