Conectores para placa de circuito impreso

Conectores para placa de circuito impreso

Los conectores para placa de circuito impreso se utilizan para conectar conductores a placas de circuito impreso para la transmisión de señales, datos y potencia. Gracias a los pasos de entre 2,5 mm y 15 mm y a las intensidades de corriente de hasta 125 A, en nuestro programa COMBICON de las clases XS a XL siempre encontrará la solución adecuada para el diseño de su equipo o de su armario de control. Los tipos de conexiones y montajes de esta tecnología de conexión ofrecen una elevada flexibilidad para casi cualquier aplicación.

Go to Product Detail Page for item 1954074
MCDN 1,5/16-G1-3,5 P14THR - Carcasa de base para placa de circuito impreso
MCDN 1,5/16-G1-3,5 P14THR - Carcasa de base para placa de circuito impreso
1954074

Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm2, color: negro, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 160 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 32, número de filas: 2, número de polos: 16, número de conexiones: 32, familia de artículos: MCDN 1,5/..-G1-THR, paso: 3,5 mm, montaje: Soldadura THR/soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 1,4 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja, La longitud de pin es de 1,4 mm. Para obtener información para el usuario y recomendaciones de diseño sobre la tecnología Through Hole Reflow, consulte en: "Descargas".

Go to Product Detail Page for item 1708899
IPCV 5/ 9-G-7,62 - Carcasa de base para placa de circuito impreso
IPCV 5/ 9-G-7,62 - Carcasa de base para placa de circuito impreso
1708899

Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 6 mm2, color: verde, corriente nominal: 32 A, tensión nominal (III/2): 630 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de potenciales: 9, número de filas: 1, número de polos: 9, número de conexiones: 9, familia de artículos: IPCV 5/..-G, paso: 7,62 mm, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 3, sistema enchufable: COMBICON PC 5, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Go to Product Detail Page for item 1952788
MCDNV 1,5/ 2-G1-3,5 P26THR - Carcasa de base para placa de circuito impreso
MCDNV 1,5/ 2-G1-3,5 P26THR - Carcasa de base para placa de circuito impreso
1952788

Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm2, color: negro, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 160 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 4, número de filas: 2, número de polos: 2, número de conexiones: 4, familia de artículos: MCDNV 1,5/..-G1-THR, paso: 3,5 mm, montaje: Soldadura THR/soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 2,6 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja, La longitud de pin es de 26 mm. Para obtener información para el usuario y recomendaciones de diseño sobre la tecnología Through Hole Reflow, consulte bajo: "Descargas"

Go to Product Detail Page for item 1769557
SMSTB 2,5/11-G-5,08 - Carcasa de base para placa de circuito impreso
SMSTB 2,5/11-G-5,08 - Carcasa de base para placa de circuito impreso
1769557

Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm2, color: verde, corriente nominal: 12 A, tensión nominal (III/2): 320 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 11, número de filas: 1, número de polos: 11, número de conexiones: 11, familia de artículos: SMSTB 2,5/..-G, paso: 5,08 mm, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 3,5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: COMBICON MSTB 2,5, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Go to Product Detail Page for item 1851326
FK-MCP 1,5/11-STF-3,81 - Conector para placa de circuito impreso
FK-MCP 1,5/11-STF-3,81 - Conector para placa de circuito impreso
1851326

Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm2, color: verde, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 160 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de potenciales: 11, número de filas: 1, número de polos: 11, número de conexiones: 11, familia de artículos: FK-MCP 1,5/..-STF, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, sistema enchufable: COMBICON MC 1,5, bloqueo: Bloqueo por tornillo, tipo de sujeción: Sujeción aérea (tornillo), tipo de embalaje: empaquetado en caja

Go to Product Detail Page for item 1777138
MSTBV 2,5/ 8-GF-5,08 - Carcasa de base para placa de circuito impreso
MSTBV 2,5/ 8-GF-5,08 - Carcasa de base para placa de circuito impreso
1777138

Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm2, color: verde, corriente nominal: 12 A, tensión nominal (III/2): 320 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 8, número de filas: 1, número de polos: 8, número de conexiones: 8, familia de artículos: MSTBV 2,5/..-GF, paso: 5,08 mm, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 3,9 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: COMBICON MSTB 2,5, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: Bloqueo por tornillo, tipo de sujeción: Sujeción aérea (rosca), tipo de embalaje: empaquetado en caja

Go to Product Detail Page for item 1827525
SMC 1,5/12-GF-3,81 - Carcasa de base para placa de circuito impreso
SMC 1,5/12-GF-3,81 - Carcasa de base para placa de circuito impreso
1827525

Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm2, color: verde, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 160 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 12, número de filas: 1, número de polos: 12, número de conexiones: 12, familia de artículos: SMC 1,5/..-GF, paso: 3,81 mm, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 3,4 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: COMBICON MC 1,5, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: Bloqueo por tornillo, tipo de sujeción: Sujeción aérea (rosca), tipo de embalaje: empaquetado en caja

Go to Product Detail Page for item 1846137
MDSTBV 2,5/ 7-GF - Carcasa de base para placa de circuito impreso
MDSTBV 2,5/ 7-GF - Carcasa de base para placa de circuito impreso
1846137

Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm2, color: verde, corriente nominal: 10 A, tensión nominal (III/2): 320 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 14, número de filas: 2, número de polos: 7, número de conexiones: 14, familia de artículos: MDSTBV 2,5/..-GF, paso: 5 mm, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 3,9 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: COMBICON MSTB 2,5, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: Bloqueo por tornillo, tipo de sujeción: Sujeción aérea (rosca), tipo de embalaje: empaquetado en caja, En combinación con piezas de conectores MVSTB o FKCV, se debe utilizar un conector macho MVSTBW (o FKCVW) y un conector macho MVSTBR (o FKCVR). ¡No se puede combinar con piezas de conectores TMSTBP!

Go to Product Detail Page for item 1110620
LPC 2,5/14-ST-5,08-LR - Conector para placa de circuito impreso
LPC 2,5/14-ST-5,08-LR - Conector para placa de circuito impreso
1110620

Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm2, color: verde, corriente nominal: 16 A, tensión nominal (III/2): 320 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de filas: 1, número de polos: 14, familia de artículos: LPC 2,5/..-ST-LR, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión push-in de palanca, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, gancho de sujeción: - sin gancho de sujeción, sistema enchufable: COMBICON MSTB 2,5, bloqueo: Bloqueo Lock and Release, tipo de sujeción: Palanca extractora Lock & Release, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Go to Product Detail Page for item 1909317
FKCT 2,5/12-ST - Conector para placa de circuito impreso
FKCT 2,5/12-ST - Conector para placa de circuito impreso
1909317

Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm2, color: verde, corriente nominal: 12 A, tensión nominal (III/2): 320 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de potenciales: 12, número de filas: 1, número de polos: 12, número de conexiones: 12, familia de artículos: FKCT 2,5/..-ST, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, gancho de sujeción: - Gancho de sujeción, sistema enchufable: COMBICON MSTB 2,5, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Sus ventajas

  • Diseño compacto: las secciones de cable más grandes posibles con un tamaño de componente pequeño permiten confort de conexión también allí donde se dispone de poco espacio
  • Conectores de varias filas: conecte conductores con ahorro de espacio en varios pisos en carcasas de base de varios pisos
  • Sistemas de bloqueo innovadores: alta flexibilidad y conexiones seguras gracias al bloqueo por tornillo, por encaje, de brida intermedia, Click and Lock y Lock and Release
  • Múltiples posibilidades de combinación: los conectores y las carcasas de base invertidos para salidas de placa de circuito impreso y conexiones aéreas con protección contra contacto
  • Pasamuros fiables: conexiones a través de la pared del equipo con conectores y carcasas de base para el montaje mural

Resumen de las principales características

Los conectores para placa de circuito impreso se utilizan en equipos y armarios de control. Por lo general, constan de dos componentes: la carcasa de base soldada en la placa de circuito impreso y el conector. Como excepción cabe citar los conectores directos SKEDD, que pueden insertarse como pieza individual en la placa de circuito impreso y volver a soltarse.

Conectores para placa de circuito impreso

Sección de cable 0,14 mm² (AWG 26) a 35 mm² (AWG 2)
Corrientes Hasta 125 A (IEC) / 115 A (UL, B, C)
Tensiones Hasta 1000 V (IEC) / 600 V (UL)
Tecnologías de conexión Conexión por tornillo, por resorte, por palanca y crimpada para distintas direcciones de conexión
Paso 2,5 a 15 mm
Posibilidad de combinación Conexiones placa a placa, cable a placa o cable a cable; también como soluciones confeccionadas
Tecnología de montaje especial Tecnología de inserción directa SKEDD
Un técnico con una tablet en la mano maneja el configurador para conectores para placa de circuito impreso

Configuradores para conectores para placa de circuito impreso

Adapte los artículos estándar a sus necesidades con nuestros configuradores. Elija la variante de color, la impresión y las codificaciones. Los configuradores ofrecen opciones de personalización a partir de más de 6000 variantes de artículos disponibles de 150 familias de productos.

Dos empleados visualizan el navegador de productos en una tablet; encima, se muestran varios productos

Navegador de productos Obtenga una visión general de nuestra amplia gama

Infórmese de forma rápida y clara sobre bornas para placa de circuito impreso, conectores y cajas para electrónica para la conexión de equipos. El navegador de productos le ayudará a hacerlo dividiendo el programa en distintas gamas de productos.

GameChangers de Phoenix Contact para la conexión de equipos

GameChangers para la conexión de equipos

Más que servicios de primera, una auténtica novedad: nuestros GameChangers también pueden hacer que sus aplicaciones alcancen el éxito.

Cargador doméstico para cargar el coche eléctrico

Tecnología de conexión fiable para sus cargadores domésticos basada en placas de circuito impreso Conexión óptima de potencia y datos

Con nuestra tecnología de conexión basada en placas de circuito impreso para cargadores domésticos y estaciones de recarga, puede conectar rápidamente la fuente de alimentación, el cable de carga y los cables de datos e instalarlos fácilmente in situ. Los breves tiempos de instalación, las conexiones permanentemente seguras y los bajos costes de mantenimiento aumentan la disponibilidad y rentabilidad de su infraestructura de recarga.

Nuevos productos

Visión general del sistema de los conectores para placa de circuito impreso de la serie XPC
Conectores para placa de circuito impreso de la serie FMCOR/W 1,5
Conectores para placa de circuito impreso con conexión push-in de la serie PTS 0,5 para automatización KNX
Carcasas de base giradas para placa de circuito impreso de la serie MC 1,5 para soldadura por reflujo
Carcasas invertidas para conectores de la serie I(D)MCC 0,5 en paso de 2,54 mm para tecnología de crimpado
Carcasas de base compactas de la serie DMC 1,5

Conectores para placa de circuito impreso con tecnología Push-X

Gran comodidad de manejo para la conexión de conductores

La cómoda conexión de conductores Push-X está integrada en los conectores para placa de circuito impreso de la serie XPC 2,5. La tecnología Push-X permite conectar conductores flexibles y rígidos de forma rápida mediante inserción y sin apenas ejercer fuerza.

Características principales

  • Corrientes hasta 16 A
  • Tensiones hasta 320 V (300 V UL)
  • Secciones de cable hasta 2,5 mm²
  • Paso de 5,08 mm
  • 2 a 12 polos

Sus ventajas

  • Conexión de conductores rápida para todo tipo de conductores con y sin puntera
  • Alta comodidad de manejo gracias a la tecnología de inserción directa sin ejercer fuerza y sin herramientas
  • Indicación acústica de la conexión de conductores
  • La posición de la palanca indica el estado de la conexión
  • Compatibles con conectores para placa de circuito impreso COMBICON en paso de 5,08 mm

Conectores para placa de circuito impreso FMCOR/W 1,5

Conexión de conductores perpendicular en el sentido de mando

Los nuevos conectores para placa de circuito impreso FMCOR/W 1,5 permiten una cómoda conexión de conductores perpendicular al sentido de mando. Los conectores tienen conexiones push-in con elementos de mando de colores contrastados.

Características principales

  • Paso de 3,5 mm
  • Corrientes hasta 8 A
  • Tensiones hasta 160 V
  • 2 a 16 polos
  • Disponible sin o con brida y con palanca Lock and Release
  • Entrada del conductor orientada hacia el lado de codificación o hacia el lado ondulado

Sus ventajas

  • La conexión de conductores perpendicular en el sentido de mando facilita el cableado de equipos que pueden montarse sobre el carril
  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • Uso intuitivo gracias al pulsador de accionamiento con color distintivo

Conectores para placa de circuito impreso con conexión push-in

Para automatización KNX

Con la serie PTS 0,5, Phoenix Contact amplía su cartera de productos para la automatización de edificios con conectores para placa de circuito impreso compactos para la comunicación KNX. Los cables de instalación J-Y(ST)Y (0,6 mm y 0,8 mm) pueden conectarse sin herramientas mediante la conexión push-in.

Características principales

  • Corrientes hasta 6 A
  • Tensiones hasta 320 V
  • Paso: 5,75 mm
  • Diámetro del conductor hasta 0,8 mm
  • Conexión push-in
  • 2 polos
  • Cuatro conexiones por potencial
  • Espadines aptos para THR opcionalmente en embalaje en cinta o caja

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
  • Asignación clara de los contactos mediante codificación por colores
  • Ideal para aplicaciones de bus: basta con pasar en bucle los potenciales de forma continua

Carcasas de base giradas de la serie MC 1,5

Para la soldadura por reflujo automatizada

Las nuevas carcasas de base giradas con un paso de 3,81 mm amplían la serie MC con la opción de girar 180° la conexión de los conectores. Las carcasas de base THR permiten un proceso de soldadura por reflujo, un equipamiento automatizado y reducen los costes de producción.

Características principales

  • Paso de 3,81 mm
  • Corrientes hasta 8 A
  • Tensiones hasta 160 V
  • 2 a 16 polos
  • Longitud de pin estándar: 1,9 mm
  • Material: plástico para altas temperaturas LCP

Sus ventajas

  • Diseñadas para la integración en el proceso de tecnología de montaje superficial
  • Alta flexibilidad en el diseño del equipo: una carcasa de base para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • El conocido principio de montaje permite su uso en todo el mundo

Carcasas invertidas para conectores

Paso de 2,54 mm para tecnología de crimpado

Las carcasas invertidas, de un piso y doble piso para conectores de la serie I(D)MCC 0,5 complementan la gama en paso compacto de 2,54 mm. Con ello, también son posibles soluciones cable a cable con el sistema de conexión DFMC 0,5. Existen diferentes contactos crimpados.

Características principales

  • Secciones de cable: 0,14 mm² ... 0,75 mm²
  • Corrientes hasta 6 A
  • Tensiones hasta 160 V
  • Paso: 2,54 mm
  • 2 a 16 polos con entre 4 y 32 contactos
  • Variantes de un piso o doble piso

Sus ventajas

  • Conexión competitiva de conductores crimpados en grandes cantidades
  • Los contactos dispuestos en doble piso permiten una elevada densidad de empaquetado con superficie de base compacta
  • Tamaño pequeño para aplicaciones con poco espacio

Carcasas de base compactas de la serie DMC 1,5

Para la soldadura por reflujo automatizada

Las nuevas carcasas de base aptas para soldadura por reflujo con paso de 3,5 mm amplían la serie DMC. Se basan exclusivamente en la probada tecnología Lock and Release. Esta tecnología ofrece un bloqueo intuitivo y robusto y una expulsión sin necesidad de ejercer fuerza entre el conector y la carcasa de base.

Características principales

  • Corrientes hasta 8 A
  • Tensiones hasta 160 V
  • 2 a 20 polos
  • Paso: 3,5 mm
  • Longitud de pin estándar: 2,0 mm y 2,6 mm
  • Material: plástico para altas temperaturas LCP
  • Opcionalmente en embalaje en rollo

Sus ventajas

  • Diseñadas para la integración en el proceso de tecnología de montaje superficial
  • Se ofrecen embalajes para equipamiento Pick and Place automatizado
  • Tamaño del componente pequeño para aplicaciones con poco espacio
  • La disposición de pines y el diseño son iguales que en las actuales carcasas de base DMC 1,5 con sujeción aérea (tornillo) integral y bloqueo Lock and Release

Todas las líneas de productos del programa COMBICON Los conectores para placa de circuito impreso se suministran con tecnologías de conexión innovadoras. Gracias a estos conectores para placa de circuito impreso compactos de la línea de productos XS y a los conectores de potencia de la línea de productos XL, siempre encontrará la solución adecuada para su diseño de equipo.

Conectores para placa de circuito impreso de la línea de productos XS
Conectores para placa de circuito impreso de la línea de productos S
Conectores para placa de circuito impreso de la línea de productos M
Conectores para placa de circuito impreso de la línea de productos L
Conectores para placa de circuito impreso de la línea de productos XL
Conectores para placa de circuito impreso de la línea de productos XS

Características principales

  • Para pasos de 2,5 a 3,5 mm
  • Tecnologías de conexión con conexión por tornillo, por resorte push-in y crimpada
  • Montaje de las carcasas de base mediante soldadura por ola o por reflujo
  • Versiones horizontales, verticales e invertidas de los conectores macho y las carcasas de base
  • Conexiones enchufables de cable a placa, de placa a placa y de cable a cable
  • Versiones apantalladas para una óptima transmisión de datos

Conectores para placa de circuito impreso de la línea de productos S

Características principales

  • Para pasos de 3,5 a 7,5 mm
  • Tecnologías de conexión con conexión por tornillo, por resorte push-in y crimpada
  • Montaje de las carcasas de base mediante soldadura por ola o por reflujo
  • Versiones horizontales, verticales e invertidas de los conectores macho y las carcasas de base
  • Conexiones enchufables de cable a placa, de placa a placa y de cable a cable
  • Varias opciones de bloqueo

Conectores para placa de circuito impreso de la línea de productos M

Características principales

  • Para pasos de 5,0 a 7,62 mm
  • Tecnologías de conexión con conexión por tornillo, por resorte push-in, crimpada y por corte de aislante
  • Montaje de las carcasas de base mediante soldadura por ola o por reflujo
  • Versiones horizontales, verticales e invertidas de los conectores macho y las carcasas de base
  • Emparejamientos de placa de circuito impreso con placa de circuito impreso o conexiones aéreas
  • Bloques enchufables para la fijación directa o el montaje sobre carril
  • Codificación personalizada para una asignación inequívoca

Conectores para placa de circuito impreso de la línea de productos L

Características principales

  • Para pasos de 6,35 a 10,16 mm
  • Tecnologías de conexión con conexión por tornillo o por resorte push-in
  • Montaje de las carcasas de base mediante soldadura por ola o por reflujo
  • Conectores de alto rendimiento en pasos compactos y con homologación UL de 600 V
  • Variedad de combinaciones gracias a las variantes protegidas contra contacto (invertidas) y a los pasamuros de la carcasa
  • Bloqueo sin herramienta o soportes de apantallamiento profesionales
  • Codificación personalizada para una asignación inequívoca

Conectores para placa de circuito impreso de la línea de productos XL

Características principales

  • Para pasos hasta 15 mm
  • Conectores de alto rendimiento con conexión por tornillo para una capacidad de corriente hasta 125 A
  • Alta seguridad de contacto gracias al resorte de acero integrado
  • Estándar con sujeción aérea (tornillo), conexiones seguras incluso en aplicaciones con muchas vibraciones
  • Fuerzas al enchufar y desenchufar reducidas para una cómoda conexión de equipos
  • Carcasas de base invertidas para una salida de la placa de circuito impreso con protección contra contacto de los dedos

Vista en 3D

Vista 360º de los conectores para placa de circuito impreso con conexión por palanca

Los conectores para placa de circuito impreso de la serie LPC con conexión por resorte push-in accionada por palanca son especialmente adecuados para aplicaciones en energías renovables, acumuladores de baterías, automatización y fabricación de maquinaria.

Compruebe usted mismo el valor añadido que ofrecen estos conectores macho para el desarrollo y la implementación de sus equipos en la vista 3D adyacente.

Simplificación de la distribución de energía con conectores para placa de circuito impreso de la serie PC 6

Se puede realizar fácilmente una distribución de energía en todos los equipos con los conectores para placa de circuito impreso PC 6/...-ST-BUS para sistemas de bus de energía. Los conectores facilitan un montaje rápido de los conductores sin ningún tipo de tratamiento previo.

Conectores para placa de circuito impreso para la soldadura por reflujo y soldadura SMT

Los conectores para placa de circuito impreso de alta densidad se pueden instalar de forma segura en la placa de circuito impreso con conexión push-in. El anclaje integrado y el sistema de contacto dorado permiten una sujeción segura y una alta seguridad de transmisión.

Soluciones para la automatización de edificios con la serie PTS clip

Los conectores para placa de circuito impreso de la serie PTS clip son muy adecuados para el uso en la automatización de edificios. Gracias a su geometría de encaje a presión usual en el mercado pueden encajarse en cajas para electrónica de dos piezas sin necesidad de herramientas. El contacto con la placa de circuito impreso se realiza mediante espadines rentables.

E-Paper
Toda la gama de un vistazo

Descubra en detalle la diversidad de productos de la gama COMBICON en las más de 500 páginas del catálogo electrónico de productos. De este modo, siempre encontrará la tecnología de conexión adecuada para la transmisión de señales y datos para su aplicación.

Abrir el catálogo electrónico
Distintas bornas para placa de circuito impreso y conectores para placa de circuito impreso, así como bornas pasamuros de potencia

Perfectas para múltiples aplicaciones

Los conectores para placa de circuito impreso se utilizan principalmente allí donde las placas de circuito impreso se montan de manera flexible y donde la tecnología de conexión para placa de circuito impreso debe ser modificable en función de la aplicación. Permiten un rápido montaje de los conductores, con la tecnología de conexión push-in, incluso sin herramientas especiales. La sencillez con la que se enchufan y desenchufan facilita los trabajos de mantenimiento y reparación. Algunas aplicaciones frecuentes son las siguientes:

Inversores con conectores para placa de circuito impreso
Convertidores de frecuencia con conectores para placa de circuito impreso
Sensores e interruptores de seguridad
Equipo para monitorización remota
Equipo de comunicación con tecnología de conexión para placa de circuito impreso
Sistema de control con conectores para placa de circuito impreso
Fuente de alimentación con conector para placa de circuito impreso
Acoplador de bus con tecnología de conexión para placa de circuito impreso
Antena para radiotelefonía móvil
Espacio con módulos para acumuladores de baterías
Tiras de luz LED
Sistema de control para automatización de edificios con tecnología de conexión para placa de circuito impreso
Motor eléctrico con convertidor y conectores para placa de circuito impreso

Tecnologías de conexión

El programa de productos ofrece múltiples opciones de conexión, desde la clásica conexión por tornillo hasta la cómoda conexión por resorte push-in. La conexión adecuada depende de la aplicación en cuestión. Tiene a su disposición los siguientes tipos de conexión básicos – y muchos más.

Representación a modo de ejemplo de una conexión por tornillo con cápsula a tracción
Representación a modo de ejemplo de una conexión por resorte push-in
Imagen a modo de ejemplo de una conexión push-in con conexión por palanca
Imagen a modo de ejemplo de una conexión crimpada
Representación a modo de ejemplo de una conexión Pierce
Representación a modo de ejemplo de una conexión por tornillo con cápsula a tracción

La conexión por tornillo no necesita mantenimiento y ofrece una gran flexibilidad y capacidad de carga con la conexión multiconductor. Las conexiones con lengüeta de protección de cable son especialmente adecuadas para aplicaciones semiindustriales en la automatización de edificios o en las telecomunicaciones. Con conexiones mediante cápsula a tracción podrá conectar de forma ideal aplicaciones industriales con altas exigencias de fiabilidad de contacto. Para partes frontales del equipo estrechas e inserciones de placa de circuito impreso resulta adecuada la conexión por tornillo frontal.

Más información sobre la conexión por tornillo
Representación a modo de ejemplo de una conexión por resorte push-in

Ya sea con conexión por resorte push-in o por resorte de brazos, el principio de conexión por resorte permite la conexión de conductores rápida y sin herramientas. Los conductores sólidos y los conductores con puntera se introducen fácilmente en el punto de embornaje push-in y se liberan al accionar el pulsador integrado destacado en color. Al conectar y liberar conductores de hilos finos sin puntera, el punto de embornaje también se puede abrir a través del pulsador por resorte integrado.

Más información sobre la conexión push-in
Imagen a modo de ejemplo de una conexión push-in con conexión por palanca

Con la conexión push-in con conexión por palanca podrá conectar conectores y bornas para placa de circuito impreso de forma segura y cómoda. La palanca de accionamiento de distinto color le permite realizar una instalación intuitiva. El principio de palanca sin herramientas permite una conexión y desconexión de conductores con y sin puntera ahorrando tiempo.

Más información sobre la conexión push-in con conexión por palanca
Imagen a modo de ejemplo de una conexión crimpada

La conexión crimpada permite una conexión rápida y económica cuando debe confeccionarse una gran cantidad de cables. La conexión entre los hilos y el contacto crimpado se realiza con una tenaza de crimpado o una máquina de crimpado. A continuación, el contacto crimpado se puede encajar en la carcasa del conector.

Más información sobre la conexión crimpada
Representación a modo de ejemplo de una conexión Pierce

La conexión Pierce permite una tecnología de conexión segura sin preparación previa de conductores. Para el contacto, los conductores se desplazan a la guía especificada en la tapa transparente de los conectores. Al cerrarse, los contactos Pierce penetran en el aislamiento de los conductores.

Más información sobre la conexión Pierce

Tipos de montaje

La gama de productos de conectores y de carcasas de base para placa de circuito impreso ofrece soluciones para diferentes procesos de fabricación, como la soldadura por ola o la soldadura SMT. De esta forma, puede montar las placas de circuito impreso de manera manual o automatizada y procesarlas con seguridad.

Representación a modo de ejemplo de un proceso de soldadura por ola
Representación a modo de ejemplo de la tecnología de montaje superficial
Representación a modo de ejemplo de la soldadura por reflujo
Representación a modo de ejemplo de la tecnología de inserción directa
Representación a modo de ejemplo de la tecnología de inserción directa SKEDD
Representación a modo de ejemplo de un proceso de soldadura por ola

La soldadura por ola es el proceso de soldadura clásico para la fabricación de módulos electrónicos, que en su mayoría están equipados con componentes cableados. Son característicos el contacto de soldadura que pasa por la placa de circuito impreso y la soldadura en la parte inferior de la placa de circuito impreso.

Todos los procesos de montaje y soldadura de un vistazo
Representación a modo de ejemplo de la tecnología de montaje superficial

La tecnología de montaje superficial (SMT) permite el montaje superficial de elementos constructivos. Estos se montan en la superficie de la placa de circuito impreso en pasta de soldadura y se sueldan mediante el proceso de soldadura por reflujo. Para ello se requieren componentes especiales con los correspondientes contactos de superficie.

Todos los procesos de montaje y soldadura de un vistazo
Representación a modo de ejemplo de la soldadura por reflujo

La soldadura por reflujo permite integrar bloques cableados de material de alta temperatura en el proceso de soldadura por reflujo SMT. Aquí, los contactos de inserción se colocan en los agujeros rellenos de pasta de soldadura y se sueldan mediante el proceso de soldadura por reflujo.

Todos los procesos de montaje y soldadura de un vistazo
Representación a modo de ejemplo de la tecnología de inserción directa

La conexión directa es una tecnología de montaje sin soldadura en la que no se requiere un espadín. El conector macho establece el contacto directamente con las almohadillas correspondientes en el borde de la placa de circuito impreso, las cuales deben estar previstas en el diseño de la placa de circuito impreso.

Todos los procesos de montaje y soldadura de un vistazo
Representación a modo de ejemplo de la tecnología de inserción directa SKEDD

SKEDD es una innovadora tecnología de montaje que conecta los conectores para placa de circuito impreso directamente con la placa de circuito impreso a través de orificios metalizados. El montaje se realiza sin herramientas y sin carcasa de base adicional. Los remaches de expansión garantizan una conexión fiable y a prueba de vibraciones.

Todos los procesos de montaje y soldadura de un vistazo

Funciones de confort para una gran versatilidad

Los conectores para placa de circuito impreso de Phoenix Contact le ofrecen numerosas funciones de confort y una amplia gama de accesorios para una gran facilidad de uso al realizar la conexión y el mantenimiento.

Sistemas de bloqueo como gatillo de bloqueo, Click and Lock y Lock and Release
Conectores y carcasas de base invertidos
Conectores TWIN para la conexión de dos conductores en un polo de conexión
Resorte de acero integrado
Sistemas de bloqueo como gatillo de bloqueo, Click and Lock y Lock and Release

Para evitar un ligero aflojamiento en caso de vibraciones, se recomienda un bloqueo adicional: los sistemas como el gatillo de bloqueo, Click and Lock y Lock and Release bloquean automáticamente y sin herramienta. Para todas las clases de potencia se ofrecen alternativamente versiones con sujeción aérea (tornillo).

Conectores y carcasas de base invertidos

Los conectores y las carcasas de base invertidos ofrecen la posibilidad de ejecutar con protección contra contacto las salidas de placas de circuito impreso y equipos. Además, de este modo también pueden realizarse conexiones de placa de circuito impreso a placa de circuito impreso y de cable a cable.

Conectores TWIN para la conexión de dos conductores en un polo de conexión

Los conectores TWIN para la conexión de dos conductores en un polo de conexión también son adecuados, en función del tamaño, para el paso en bucle de señales o para la distribución de potencial y/o energía.

Resorte de acero integrado

Todos los conectores para la electrónica de potencia poseen un resorte de acero integrado – un plus de seguridad en caso de oscilaciones de potencia y temperatura. La presión adicional de los resortes en el contacto evita la corrosión del contacto y garantiza de este modo contactos estables a largo plazo.

Gama COMBICON

Encontrar complementos adecuados

Encuentre complementos adecuados compatibles en un abrir y cerrar de ojos. Puede hacer clic en "Complementos adecuados" en el apartado "Productos compatibles" de numerosas páginas de detalles de los productos. En función de los filtros seleccionados, se mostrarán automáticamente los complementos adecuados, que podrá limitar aún más.

La visualización de los complementos adecuados es dinámica y se actualiza automáticamente cuando se producen cambios en la gama. El servicio está disponible para la gama COMBICON y se amplía continuamente a todo el programa de productos de Phoenix Contact. Compruébelo. Experimente la eficacia de nuestra nueva función.

Datos CAE para la ingeniería de PCB

Datos CAE para la ingeniería de PCB

Ahorre un tiempo valioso en la planificación y realización de su diseño de placa de circuito impreso con nuestros datos de diseño de PCB. Utilice descargas de datos ECAD con capacidad de diseño en más de 20 formatos para los sistemas CAE más habituales para más de 7000 conectores para placa de circuito impreso.