El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Tomas de carga CCS y AC robustas y potentes

para máquinas y vehículos de construcción eléctricos
La excavadora eléctrica se carga a través de la interfaz CCS

Las ciudades y los municipios exigen cada vez más obras sin emisiones. La maquinaria y los vehículos de construcción impulsados por baterías ofrecen una posibilidad para ello. El uso de vehículos eléctricos también está aumentando en la minería y la construcción de túneles. Para cargar estos vehículos eléctricos y maquinaria de construcción eléctrica, ofrecemos tomas de carga CCS robustas y duraderas para la carga rápida con hasta 700 kW y tomas de carga AC para la carga nocturna con hasta 22kW como interfaz de carga para vehículos.

Cartera de las entradas de carga para vehículos CHARX connect universal

Ventajas para maquinaria de construcción y vehículos de construcción

  • Amplia cartera: GB/T, AC y CCS y, en el futuro, entradas de carga para vehículos NACS. Opcionalmente con cables confeccionados o control de carga para vehículos adecuado (EVCC).
  • Carga HPC ultrarrápida temporal con hasta 700 kW (700 A/1000 V) mediante secciones de cable DC hasta 120 mm²
  • Seguridad contra sobrecalentamiento gracias a la medición de temperatura exacta en los contactos de potencia DC con sensores Pt 1000
  • Estanqueidad al agua, al polvo y a la suciedad gracias al elevado índice de protección IP6K7 e IP6K5, en la parte frontal además IP6K6K e IP6K9K
  • Calidad automotriz certificada por IATF-16949 – de conformidad con IEC 62196-1, IEC 62196-2, IEC 62196-3 y SAE J1772
Excavadora eléctrica con entrada de carga CCS en la obra

Estanqueidad al agua, al polvo y a la suciedad Protección segura gracias al alto índice de protección IP

La toma de carga tiene protección total IP6K7 e IP6K5, probada según la norma ISO 20653. Gracias a la alta clase de protección IP, nuestras entradas de carga para vehículos CHARX connect universal están perfectamente protegidas contra la entrada de polvo, agua y suciedad, incluso en entornos difíciles como las obras.

La zona de enchufe de la toma de carga también tiene los índices de protección IP6K6K e IP6K9K. Esto significa que la máquina de construcción o el utilitario pueden limpiarse incluso con un chorro de alta presión o de vapor cuando la tapa de carga está abierta.

Vehículo eléctrico para obras con toma de carga AC

Carga nocturna Carga con tomas de carga AC con ahorro de batería

Ofrecemos entradas de carga para vehículos AC de tipo 1, tipo 2 y GB/T, así como futuros NACS en las clases de potencia de 32 A u 80 A para la carga lenta nocturna y con ahorro de batería de un vehículo de construcción o una máquina de construcción.
Descargue toda la información detallada sobre el producto, así como los datos CAD y técnicos, a través de los siguientes enlaces:

Pavimentadora Dynapac con entrada de carga CCS CHARX connect universal durante la carga

Carga rápida durante la pausa para comer Carga rápida con las entradas de carga CCS aptas para HPC

Ofrecemos entradas de carga para vehículos con Combined Charging System (CCS) para cargar utilitarios y maquinaria de construcción durante la pausa para comer en una obra, en la construcción de túneles o en la minería. Disponen de secciones de cable DC de 30, 70, 95 o 120 mm² y permiten una estación de carga rápida del lado del vehículo en modo Boost de 250, 500 y 700 kW (700 A / 1000 V), así como corrientes de carga continuas de 125 A, 200 A, 250 A, 375 A. Nuestra cartera incluye entradas de carga CCS con diferentes longitudes de cable. Bajo demanda también se suministran otras longitudes.

Gracias a los sensores Pt 1000 en los dos contactos de potencia DC se garantiza una medición de temperatura eficiente, que impide de forma segura un sobrecalentamiento.

Puede descargar más datos técnicos y CAD a través de los siguientes enlaces:

Entradas de carga CCS confeccionadas de forma personalizada CHARX connect universal

Entradas de carga CCS confeccionadas de forma personalizada La solución lista para instalar en vehículos eléctricos

Por primera vez, ofrecemos las entradas de carga CCS de tipo 2 CHARX connect universal con un juego de cables confeccionado. Recibirá las tomas de carga listas para instalar con conectores estándar de un único proveedor, lo que reduce el tiempo de adquisición e instalación, así como los costes totales.

  • Ahorro de tiempo y dinero gracias a una solución lista para instalar
  • Potencia de carga, cable de conexión y tensión del actuador adaptados a sus requisitos
  • High Power Charging con hasta 700 kW en modo Boost
  • Seguridad gracias a la medición precisa de la temperatura y a la elevada protección IP
  • Desarrollo y producción según el estándar de la industria del automóvil IATF 16949
Entradas de carga CCS con salida de cable lateral

Entradas de carga CCS con salida de cable lateral Para un montaje con ahorro de espacio y confortable

Las entradas de carga CHARX connect universal CCS de tipo 2 ahora también están disponibles con una salida de cables de 90°. De este modo, se ahorrará un valioso espacio de instalación en el vehículo. Los clientes que cambien a las tomas de carga de 90° no tendrán que realizar ningún cambio en el recorte de la carrocería gracias a las geometrías idénticas.

  • Más del 50 % de ahorro de espacio en profundidad de montaje en comparación con nuestras entradas de carga CCS con salida de cable recta
  • Tendido más cómodo y claro del mazo de cables
  • Evitación de puntos calientes de temperatura gracias a un mayor radio de curvatura
  • Cambio sencillo gracias a las geometrías atornilladas idénticas de todas las entradas de carga CCS
  • La protección IP6K6K/IP6K9K en el lado frontal soporta la limpieza a alta presión y con chorro de vapor

Disponible a partir del primer trimestre de 2016

Tapas de protección para entradas de carga CCS

Tapas de protección para entradas de carga CCS Protección óptima para condiciones extremas

Las tapas de protección proporcionan una protección IPX5 para la zona de contacto de nuestras entradas de carga CCS CHARX connect universal. Esto significa que sus utilitarios eléctricos están perfectamente equipados para soportar condiciones ambientales exigentes. Opcionalmente, se puede añadir un pulsador de cancelación y una indicación de estado LED.

  • Protección segura de todos los contactos de señal y potencia frente a chorros de agua según IPX5
  • Manejo inteligente: al abrir la cubierta DC, la cubierta AC también se abre automáticamente
  • Extras opcionales: pulsador de cancelación de carga e indicación del estado de carga con LED RGB de libre control
  • Fácil diseño gracias a geometrías atornilladas idénticas para CCS de tipo 1 y CCS de tipo 2
  • Compatible con nuestro control de carga CHARX control vehicle

Disponible a partir del primer trimestre de 2016

Control de carga para vehículos y entrada de carga para vehículos en la arquitectura de vehículos

Control de carga para vehículos para la carga CCS El EVCC para vehículos eléctricos de todo tipo

CHARX control vehicle permite la carga rápida DC a través de entradas de carga CCS. El controlador se encarga de la comunicación de alto nivel (TCP/IP) a través de Powerline (PLC) entre la estación de recarga y el vehículo eléctrico y controla la entrada de carga CCS, así como la indicación de estado LED, el pulsador de cancelación de carga y los contactores de alta tensión.

  • Uso universal para todos los vehículos eléctricos con entrada de carga CCS
  • Rápida instalación gracias a la parametrización previa de nuestras entradas de carga CCS
  • Apto para Vehicle to Grid para la carga bidireccional según ISO 15118-20
  • Cumplimiento de estrictas normas de seguridad de la industria automovilística
  • Listo para funcionar inmediatamente gracias al breve tiempo de arranque del sistema operativo
Control de carga para vehículos CHARX control vehicle

Principales características del control de carga para vehículos Todas las funciones y características del EVCC de un vistazo

  • Comunicación de carga DC del PLC a CAN conforme a DIN 70121 e ISO 15118
  • Comunicación de carga AC en combinación con OBC controlado por VCU
  • Activación de los siguientes componentes:
    • Toma de carga (CP, PP, PE, actuador de bloqueo, tecnología de sensores de temperatura)
    • Indicación de estado LED
    • Pulsador de interrupción de carga
    • 2 contactores AT
  • Control de una placa de sensores de tensión y corriente externa (sensor Isabellenhütte IVT-S)
  • Compatible con CCS (NACS y GB/T en preparación)
  • Homologación E1 para vehículos de carretera
  • Preacondicionamiento de autobuses según VDV 261
  • Compatible con pantógrafos de techo (Schunk Smart Charging), en el futuro también con el estándar OppCharge
  • Preparado para la ciberseguridad de conformidad con las normas CEPE R155 y R156
  • Procesamiento de funciones de seguridad hasta ISO 26262 ASIL B
  • Sistema operativo en tiempo real con tiempos de arranque de 100 a 200 ms
  • Conexión de la toma de carga mediante conector cinch de 18 polos
  • Conexión de otros componentes mediante conector cinch de 30 polos
  • Dimensiones (An x Al x P): 153,2 mm x 56,0 mm x 146,0 mm

Referencias Ejemplos de clientes que utilizan con éxito nuestras entradas de carga CCS

Hevtec y Junttan – La primera máquina de perforación eléctrica del mundo
Hevtec es una empresa finlandesa de ingeniería especializada en el desarrollo, integración y control inteligente de sistemas de propulsión eléctricos e híbridos para maquinaria portátil. Son los responsables de la electrificación de la primera máquina de perforación eléctrica del mundo de Junttan, que utiliza nuestra entrada de carga CCS para vehículos de tipo 2.
Excavadora eléctrica con entrada de carga CCS para vehículos de Phoenix Contact
La empresa suiza SUNCAR está especializada en la electrificación de máquinas de construcción y utilitarios, y también fabrica sus propias excavadoras eléctricas. Junto con el fabricante alemán de maquinaria de construcción KTEG, SUNCAR ha electrificado, entre otras, la excavadora eléctrica KTEG ZE135. Nuestra entrada de carga CCS apta para HPC se utiliza como interfaz de carga.
Vehículo minero SmartDrive de Normet con logotipo
La empresa de tecnología global Normet, con sede en Finlandia, fabrica innovadores vehículos eléctricos alimentados por batería para la construcción de túneles, minería subterránea y minería a cielo abierto, equipados con nuestras entradas de carga CCS para una carga ultrarrápida.
Vehículo de limpieza de Bucher Municipal con entrada de carga para vehículos
Bucher Municipal es un proveedor líder de vehículos y equipos innovadores y sostenibles para trabajos de limpieza y despeje en vías públicas y privadas. Ya en 2016, Bucher Municipal lanzó la primera barredora compacta totalmente eléctrica del mundo. Bucher Municipal afronta las normas internacionales de carga con entradas de carga para vehículos de Phoenix Contact.
Vehículo eléctrico de Flux Mobility con interfaz de carga CCS
La empresa suiza Flux Mobility desarrolla utilitarios ligeros de alta calidad con tecnologías de accionamiento innovadoras y sin emisiones, y electrifica además vehículos especializados. Para ello, utilizan nuestras entradas de carga CCS y un concepto de plataforma flexible que permite la sustitución directa de los vehículos diésel.
Camión eléctrico Eforce con entradas de carga CCS
Fundada en 2012, la empresa suiza E-Force One AG es un integrador de sistemas que ofrece soluciones personalizadas y tecnologías a medida para la electrificación de camiones, barcos y otros sistemas móviles y fijos. La empresa utiliza nuestras entradas de carga CCS para electrificar camiones eléctricos.
Autobús eléctrico en el All Electric Society Park de Phoenix Contact
Fundada en 1882, la empresa familiar suiza HESS AG fabrica autobuses eléctricos innovadores para el transporte local. HESS utiliza entradas de carga CCS para vehículos de Phoenix Contact.

Una obra sin emisiones – Un ejemplo de cliente

Su contacto personal

Para todas las cuestiones relacionadas con nuestros componentes de vehículos eléctricos

Estaré encantado de asesorarle sobre nuestras tomas de carga y nuestro control de carga para vehículos y espero su llamada o correo electrónico.