Tuerca Quickon KT16, con cuerpo ayustador premontado
Detalles de producto
Tipo de producto
Tuerca de apriete para instalación
Tecnología de conexión
Ciclos de conexión para cables de igual sección
10
Código de artículo
1402202
Unidad de embalaje
100 Unidades
Cantidad mínima de pedido
100 Unidades
Nota
Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta
*****
Clave de producto
AF6UCX
GTIN
4046356590617
Peso por unidad (incluido el embalaje)
4,343 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
4,343 g
Número de tarifa arancelaria
39269097
País de origen
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27440691
ECLASS-15.0
27440691
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
(Ninguna excepción)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)
Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %