Contratuerca, para roscas 1/2"-NPT, color: plateado
Detalles de producto
Tipo de producto
Tuerca plana
Tipo de rosca
1/2"-NPT
Longitud
5,5 mm
Diámetro
20,6 mm
Diámetro de la rosca de conexión
20,6 mm
Ancho entre caras-Contratuerca
26 mm
Medida entre vértices del hexágono
29 mm
Tipo de rosca lado de conexión
1/2"-NPT
Material
Latón, niquelado
Ausencia de halógenos
sí
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio)
-70 °C ... 220 °C
Código de artículo
1416010
Unidad de embalaje
10 Unidades
Cantidad mínima de pedido
10 Unidades
Clave de venta
*****
Clave de producto
AF7DZX
Página del catálogo
Página 687 (C-4-2015)
GTIN
4055626056111
Peso por unidad (incluido el embalaje)
13,9 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
13,83 g
Número de tarifa arancelaria
74153300
País de origen
IN
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ETIM
ETIM 9.0
EC000879
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
excepciones, si fueran conocida
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)