El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

WP-PA HF 10,0 BK - Manguera de protección
3240680

Manguera de protección, material: PA 6, resistente a los rayos ultravioleta: sí, flexible, índice de protección: IP68, color: negro, clase de inflamabilidad según UL 94: V0, diámetro interior: 6,5 mm, Longitud total: 50 m

Detalles de producto









Productos compatibles