PACT RCP-4000A-UIRO-PT-D140 - Transformador de corriente
2906235

El juego se compone de un amplificador de separación de 4 vías con tecnología de conexión push-in y una bobina Rogowski con una longitud de 450 mm y un diámetro de 140 mm para la medición de corriente CA en barras colectoras y líneas de alta tensión.
Por el lado de salida, el amplificador de separación emite 8 señales normalizadas diferentes y dispone de una salida de conmutación.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Productos compatibles