EO-I/UT/LED/DUO/GN - Toma de corriente doble
0804092

Toma de corriente doble, con indicación luminosa, Cara enchufable tipo I, tipo de conexión: Conexión por tornillo, color: verde, tensión nominal: 250 V AC (50 Hz), corriente nominal: 10 A, Montaje sobre carril y directo, normas/disposiciones: GB 2099.1 y GB 1002, Indicador de país: China

Detalles de producto









Productos compatibles