EO-G/UT/SH/S - Toma de corriente
0804058

Toma de corriente, con protección contra contactos accidentales ampliada/obturador, Cara enchufable tipo G, tipo de conexión: Conexión por tornillo, color: gris, tensión nominal: 250 V AC (50 Hz), corriente nominal: 13 A, Montaje sobre carril y directo, normas/disposiciones: BS 1363-2, Indicador de país: Gran Bretaña

Detalles de producto









Productos compatibles