EO-CF/PT-USB-A/C
-
Toma de corriente
1494816
Toma de corriente, USB integrado, 1 tipo A y 1 tipo C, 5 V/3 A (total), Cara enchufable tipo CF, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: gris, tensión nominal: 250 V AC (50 Hz), corriente nominal: 16 A, Montaje sobre carril y directo, normas/disposiciones: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Indicador de país: Alemania
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Sin necesidad adicional de cargadores USB ni fuentes de alimentación externas
Alimentación eléctrica USB fiable directamente en el armario de control
Más seguridad de servicio y menos caos en los cables
Instalación más rápida gracias a la solución integrada
Equipos preparados para el futuro para aplicaciones modernas