EO-AB/UT/SH/LED/DUO/V/GFI/15 - Toma de corriente
0804179

Toma de corriente, con protección contra contactos accidentales ampliada/dispositivo de seguridad, indicador luminoso, interruptor de protección de corriente de defecto, Cara enchufable tipo AB 15A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, color: gris, tensión nominal: 125 V AC (60 Hz), corriente nominal: 15 A, para el montaje sobre carril en la interfaz de servicio o montaje directo, normas/disposiciones: UL 508, Indicador de país: EEUU

Detalles de producto








Productos compatibles